您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-LB TUU - 经济型 直线轴承 - 直筒标准型 - - 短型 -
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lb_tuu.prj},{NB=E-LB10TUU},{DDRR=10},{D=19},{L=25},{R=1.2},{FF=0.4},{RR=0.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DDRR
内径dr
[mm]
D
外径D
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
FF
f
[mm]
RR
(r)
[mm]
E-LB6TUU
E-LB6TUU
6
12
16
1.0
0.3
0.4
E-LB8TUU
E-LB8TUU
8
15
20
1.0
0.3
0.4
E-LB10TUU
E-LB10TUU
10
19
25
1.2
0.4
0.4
E-LB12TUU
E-LB12TUU
12
21
25
1.2
0.4
0.8
E-LB13TUU
E-LB13TUU
13
23
25
1.2
0.4
0.8
E-LB16TUU
E-LB16TUU
16
28
30
1.5
0.5
0.8
E-LB20TUU
E-LB20TUU
20
32
35
1.5
0.5
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMUT, LMUTM, SLMUT - 直线轴承 短型
Misumi
29.05.2023
E-LBM__UU, E-LB__UU - 经济型 直线轴承 - 单衬标准型 - - 直筒 -
Misumi
29.05.2023
LMMB - 直柱型直线轴承--短型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BYB, SSBYB, BYH, SSBYH - 微型滚珠衬套导向用衬套 - 紧凑型
Misumi
30.06.2021
E-LB__DUU, E-LB__DMUU - 经济型 直线轴承 - 直筒标准型 - - 中型 -
Misumi
19.06.2023
LMST - 直线轴承用止动片
Misumi
30.06.2021
AD FA 80 - Female adaptor G
SERTO
11.03.2024
MSCM, MSCSM - 直杆定位销-正公差-直杆型 倒角C型
Misumi
19.03.2024
E-LB__LUU, E-LBM__LUU - 经济型 直线轴承 - 双衬标准型 - - 直筒 -
Misumi
29.05.2023
SO 00030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
C-LM__UU - 经济型 直线轴承 - 标准型 单衬型 -
Misumi
19.06.2023
DBB01 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
LB-03 - Thermoplastic Self Aligning Linear Bearings - 1/4" to 2" Shaft Size...
WMBerg
06.06.2023
LB-FLN - Open Style Linear Bearings
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表