피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-HAG31 - Economical handle Single handle counterweight handle Tight and adjustable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hag31.prj},{NB=E-HAG31-d12},{CODE=E-HAG31},{TYPE=Single handle counterweight handle},{MAT=1215MS},{SUR=chrome},{DD=12},{R=80},{L=63},{L1=87},{SR=32},{S=4},{A=18},{B=20},{WEI=0.310},{LINK=webxxx},{SR1=26},{SR2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
E-HAG31-d8
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
8
50
40
55
20
3
11
13
0.080
E-HAG31-d10
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
10
64
50
69
25
3
14
16
0.150
E-HAG31-d12
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
12
80
63
87
32
4
18
20
0.310
E-HAG31-d14
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
14
126
80
109
38
5
22
25
0.644
E-HAG31-d16
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
16
160
80
109
38
5
22
25
0.710
E-HAG31-d18
E-HAG31
Single handle counterweig...
1215MS
chrome
18
200
100
135
45
6
28
32
1.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MHQmep / MHmep / MHpgr - Arm with rotating handle - Square bore - Technopol...
HPC
03.08.2023
HAA01 - Handle Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CBL01_21 - Casters, Flat-Bottom Type, Medium And Light Load (35 To 170KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAK01 - Handwheel¡¤Fine Adjustment Handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU35 - Handle Seven-star handle Rust-resistant and corrosion-resistant
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAJ91_93 - Handle Ball ¡¤ External Thread Mounting Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAJ93 - Economical Handle Ball External Thread Mounting Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAC81_86 - Economical Handle Foldable Handle Foldable Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ65_66 - Medical design handle/Waist shaped handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAR01_06 - Handle ¡¤ Lightning Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ27_31 - Handle ¡¤ Cross Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAA71 - Economical Handle Tapered Handle Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC06 - Handle ¡¤ Fixed Type ¡¤ Ball Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-HAL11 - Economical Handwheel Round Rim Handwheel No Handle Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성