피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-B7 -DF - Economy Angular Contact Ball Bearings - Double Row Combination(DF)
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/e_b7000_df.prj},{NB=E-B7010-DF},{TS=E-B7010},{DD=50},{D=80},{B=16},{RR=1.00},{RR1=0.30},{CIF3D=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DRC
Double Row Combination
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
E-B7000-DF
E-B7000-DF
E-B7000
DF
10
26
8
0.30
0.15
E-B7200-DF
E-B7200-DF
E-B7200
DF
10
30
9
0.60
0.15
E-B7001-DF
E-B7001-DF
E-B7001
DF
12
28
8
0.30
0.15
E-B7201-DF
E-B7201-DF
E-B7201
DF
12
32
10
0.60
0.15
E-B7002-DF
E-B7002-DF
E-B7002
DF
15
32
9
0.30
0.15
E-B7202-DF
E-B7202-DF
E-B7202
DF
15
35
11
0.60
0.15
E-B7003-DF
E-B7003-DF
E-B7003
DF
17
35
10
0.30
0.15
E-B7203-DF
E-B7203-DF
E-B7203
DF
17
40
12
0.60
0.30
E-B7004-DF
E-B7004-DF
E-B7004
DF
20
42
12
0.60
0.15
E-B7204-DF
E-B7204-DF
E-B7204
DF
20
47
14
1.00
0.30
E-B7005-DF
E-B7005-DF
E-B7005
DF
25
47
12
0.60
0.15
E-B7205-DF
E-B7205-DF
E-B7205
DF
25
52
15
1.00
0.30
E-B7006-DF
E-B7006-DF
E-B7006
DF
30
55
13
1.00
0.30
E-B7206-DF
E-B7206-DF
E-B7206
DF
30
62
16
1.00
0.30
E-B7007-DF
E-B7007-DF
E-B7007
DF
35
62
14
1.00
0.30
E-B7207-DF
E-B7207-DF
E-B7207
DF
35
72
17
1.10
0.60
E-B7008-DF
E-B7008-DF
E-B7008
DF
40
68
15
1.00
0.30
E-B7208-DF
E-B7208-DF
E-B7208
DF
40
80
18
1.10
0.60
E-B7009-DF
E-B7009-DF
E-B7009
DF
45
75
16
1.00
0.30
E-B7209-DF
E-B7209-DF
E-B7209
DF
45
85
19
1.10
0.60
E-B7010-DF
E-B7010-DF
E-B7010
DF
50
80
16
1.00
0.30
E-B7210-DF
E-B7210-DF
E-B7210
DF
50
90
20
1.10
0.60
E-B7011-DF
E-B7011-DF
E-B7011
DF
55
90
18
1.10
0.60
E-B7211-DF
E-B7211-DF
E-B7211
DF
55
100
21
1.50
0.60
E-B7012-DF
E-B7012-DF
E-B7012
DF
60
95
18
1.10
0.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex Mounting (DF) - Face-to-face
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
정면조합 DF
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
CLBS, CLBSB, CLBSM, CLBSS, CLBT, CLBTB, CLBTM, CLBTS - 베어링용스페이서 - 외륜용
Misumi
09.09.2019
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
31.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular contact ball bearing ??¨¨ Double row combination...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-B7___-DB - Economy Angular Contact Ball Bearings - Double Row Combination...
Misumi
29.05.2023
C-SE6___ZZ - Economy Stainless Deep Groove Ball Bearing - Double Shielded, ...
Misumi
29.05.2023
Q7 - Angular contact ball bearings - Steel
HPC
17.02.2022
Single
NTN Corporation
17.10.2023
STPESF - 미끄럼방지고무씨트 - A/B치수지정타입
Misumi
30.06.2021
TPESS, TPESSA - TPE씨트 - A/B치수지정타입 - 표준타입
Misumi
30.06.2021
VULHSS, VULMSS, UTEXHS, UTEXMS, UTHHSS - 고내마모우레탄시트/내열우레탄시트 - 불코란R ·내마모우레탄 -...
Misumi
29.05.2023
Tandem arrangement DT
NTN Corporation
17.10.2023
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성