피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE (Union)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/dead_space_free_tee_ty_d_v/dead_space_free_tee_un_asmtab.prj},{NB=DVP25U},{STD=JIS},{VERS=6},{A=25},{L=120},{SD1=32.3},{T=1/43},{SL=29},{D=44},{SD=25},{SDD1=32.3},{T2=1/43},{SL2=28.6},{DD=44},{SDD=25},{DU=67},{SH=154},{DH=80},{P=3.0},{W=186.0},{Q=8},{Z=144},{B=1/43},{B1=1/43},{C=0},{NH=0},{NX=0},{SHX=0},{LH=80},{MB=V},{MS=PTFE },{MBX='V','PVC','T','HT'},{MSX='PF','PTFE'},{SOC=U},{PPATH=assemblies/dead_space_free_tee_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
L
[mm]
SD1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
D
Ø
[mm]
SD
Ød
[mm]
SDD1
[mm]
T2
1/T2
ⁿ/ₐ
SL2
[mm]
DD
Ø
[mm]
SDD
Ø
[mm]
DU
Ø
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DH
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
Q
[mm]
Z
[mm]
MS
Material of seals
ⁿ/ₐ
DVP201U
DVP201U
JIS
20
120
26.3
1/42
25
35
21
22.3
1/37
22.2
30
16
49
146.5
129
80
1.5
142.5
8
117
PTFE
DVP25U
DVP25U
JIS
25
120
32.3
1/43
29
44
25
32.3
1/43
28.6
44
25
67
176.0
154
80
3.0
186.0
8
144
PTFE
DVP503U
DVP503U
JIS
50
180
59.4
1/60
30
77
52
32.3
1/43
28.6
44
25
67
259.5
221
90
6.0
210.6
22
159
PTFE
DVP652U
DVP652U
JIS
65
240
76.6
1/48
61
96
67
48.5
1/38
35.0
65
40
98
313.0
265
148
6.0
256.5
30
197
PTFE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-WAY BALL VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
3-WAY BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
LOCK BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
LOCK BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
COMPACT BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
COMPACT BALL VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
ROTARY DAMPER-DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
ROTARY DAMPER-JIS
SEKISUI
24.09.2019
MOUNT BALL VALVE (Flange)-DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
MOUNT BALL VALVE (TS)-DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
3-WAY BALL VALVE (TS)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
MOUNT BALL VALVE (PE Spigot)-DIN/ISO
SEKISUI
24.09.2019
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
24.09.2019
Etaseco Horizontal - Standardised water pump with canned motor
KSB
06.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성