피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DSSW - 惰轮链轮无齿链轮
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dssw.prj},{NB=DSSCW-08A-50},{CODE=DSSCW},{MAT1=45#T部高频淬火},{MAT2=钢},{SUR=发黑},{CC=08A},{D1=50},{DH=26},{S=3.0},{T=7.5},{L=16},{DR=12},{ZC=BRG-6201ZZ},{D4=32},{B=10},{PDF=dssw.pdf},{PPATH=dssw/dssw4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
D1
外径D1
[mm]
DH
dh
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
DR
孔径dr
[mm]
ZC
配套轴承
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
B
b
[mm]
DSSCW-06C-30
DSSCW-06C-30
45#T部高频淬火
钢
发黑
06C
30
12
3.0
4.4
12
6
BRG-606ZZ
17
6
DSSCW-06C-40
DSSCW-06C-40
45#T部高频淬火
钢
发黑
06C
40
22
3.5
4.4
15
10
BRG-6000ZZ
26
8
DSSCW-06C-50
DSSCW-06C-50
45#T部高频淬火
钢
发黑
06C
50
26
3.0
4.4
16
12
BRG-6201ZZ
32
10
DSSCW-08A-40
DSSCW-08A-40
45#T部高频淬火
钢
发黑
08A
40
22
3.5
7.5
12
10
BRG-6000ZZ
26
8
DSSCW-08A-50
DSSCW-08A-50
45#T部高频淬火
钢
发黑
08A
50
26
3.0
7.5
16
12
BRG-6201ZZ
32
10
DSSCW-08A-60
DSSCW-08A-60
45#T部高频淬火
钢
发黑
08A
60
29
4.0
7.5
19
15
BRG-6202ZZ
35
11
DSSCW-10A-50
DSSCW-10A-50
45#T部高频淬火
钢
发黑
10A
50
22
5.0
9.0
19
10
BRG-6000ZZ
26
8
DSSCW-10A-60
DSSCW-10A-60
45#T部高频淬火
钢
发黑
10A
60
26
5.5
9.0
19
12
BRG-6201ZZ
32
10
DSSCW-10A-70
DSSCW-10A-70
45#T部高频淬火
钢
发黑
10A
70
29
4.5
9.0
19
15
BRG-6202ZZ
35
11
DSSCW-12A-60
DSSCW-12A-60
45#T部高频淬火
钢
发黑
12A
60
26
4.0
11.8
23
12
BRG-6201ZZ
32
10
DSSCW-12A-70
DSSCW-12A-70
45#T部高频淬火
钢
发黑
12A
70
29
6.0
11.8
23
15
BRG-6202ZZ
35
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DCE/DCC/DCF - 标准A系列链条
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성