您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
DRE - 轻载型抽屉滑轨-不锈钢·两段式
上隆SAMLO
工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/drawer_slides/dre.prj},{NB=DRE-305},{TYPECODE=DRE},{L=305},{S=225.0},{A=244.8},{B=264.8},{C=194.8},{AL=235},{CATALOG=dre.jpg},{BS=5},{R=4.500},{TR=4.500},{TRW=5.300},{PPATH=dre/assmblies/dre_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
AL
额定负载
[N/2 pcs.]
DRE-203
DRE
203
136.1
143.2
163.2
0.0
255
DRE-254
DRE
254
186.9
194.0
214.0
154.0
235
DRE-305
DRE
305
225.0
244.8
264.8
194.8
235
DRE-356
DRE
356
263.1
295.6
315.6
230.6
225
DRE-406
DRE
406
301.2
346.4
366.4
271.4
206
DRE-457
DRE
457
339.3
397.2
417.2
307.2
196
DRE-508
DRE
508
377.4
448.0
468.0
345.0
176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DRS - 经济型抽屉滑轨-钢制·两段式
上隆SAMLO
20.12.2022
DRF - 轻载型抽屉滑轨-不锈钢·三段式
上隆SAMLO
29.12.2022
DRJ - 中载型抽屉滑轨-不锈钢·两段式
上隆SAMLO
09.01.2023
DRG - 中载型抽屉滑轨-钢制·两段式
上隆SAMLO
09.01.2023
DRK - 中载型抽屉滑轨-不锈钢·三段式
上隆SAMLO
29.12.2022
DRH - 中载型抽屉滑轨-不锈钢·三段式
上隆SAMLO
29.12.2022
DRC - 轻载型抽屉滑轨-钢制·两段式
上隆SAMLO
30.12.2022
DRD - 轻载型抽屉滑轨-钢制·三段式
上隆SAMLO
30.12.2022
DRA - 轻载型抽屉滑轨-铝合金·两段式
上隆SAMLO
30.12.2022
IDB01 - 抽屉滑轨·35系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Drawer runners, 80 kg - Drawer runners, 80 kg
Hettich
30.05.2024
DZ 2720 - 拉出式导轨DZ 2720,宽度为9.5毫米,最大重量为20公斤,部分伸展
MÄDLER
10.04.2024
Actro drawer runner set with Push to open, 40 kg, 18 mm - Actro drawer runn...
Hettich
30.05.2024
AI-8000 - Drawer Slides - Two Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表