피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
DPB - Cylindrical Damper
SAMLO
damper
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/damper/dpb.prj},{NB=DPB-D25-H25},{TYPECODE=DPB},{D=25},{H=25},{M=M6},{T=18},{Y=6},{MCL=500},{CT=5.5},{MSF=80},{ST=4.5},{CATALOG=dpb.jpg},{MX=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
MCL
Max. Compress Load
[N]
CT
Compress Travel
ⁿ/ₐ
MSF
Max. Shear Force
ⁿ/ₐ
ST
Shear Travel
ⁿ/ₐ
DPB-D10-H10
DPB
10
10
M4
10
4
90
2.0
25
1.5
DPB-D15-H10
DPB
15
10
M4
10
4
200
1.5
25
1.5
DPB-D15-H15
DPB
15
15
M4
10
4
220
3.0
25
2.0
DPB-D20-H15
DPB
20
15
M6
18
6
350
3.0
50
2.5
DPB-D20-H20
DPB
20
20
M6
18
6
300
4.5
50
3.5
DPB-D20-H25
DPB
20
25
M6
18
6
250
5.5
45
4.5
DPB-D25-H20
DPB
25
20
M6
18
6
500
4.0
80
4.0
DPB-D25-H25
DPB
25
25
M6
18
6
500
5.5
80
4.5
DPB-D25-H30
DPB
25
30
M6
18
6
500
7.5
80
6.0
DPB-D30-H25
DPB
30
25
M8
23
8
550
5.5
110
4.0
DPB-D30-H30
DPB
30
30
M8
23
8
700
8.0
110
6.0
DPB-D30-H40
DPB
30
40
M8
23
8
600
9.0
110
7.5
DPB-D40-H30
DPB
40
30
M10
25
10
1500
6.0
200
5.5
DPB-D40-H40
DPB
40
40
M10
25
10
1200
10.0
200
7.5
DPB-D50-H40
DPB
50
40
M10
25
10
2000
10.0
250
8.0
DPB-D50-H50
DPB
50
50
M10
25
10
1400
12.0
250
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tank cleaning nozzle automatic lifting device
IKEUCHI
20.10.2022
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type ES, with female thread / thre...
Ganter
12.04.2024
NHE02_12 - Rubber shock absorber, one end external thread, one end internal...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CQ
XINGCHEN PNEUMATIC
31.12.2023
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
21.07.2022
CE53AA_BA - Rubber shock absorbers - internal threads at both ends
HEFA
29.04.2024
E2M213 - Mounting sets
ifm_electronic
23.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성