DIN 7977 - Stahl 9S20K
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 7977 - Kegelstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640979930/640979936.prj},{NB=79779S20K1280},{ARTIKELNUMMER=79779S20K1280},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/75/f7/din_7977_stahl_9s20k__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{AMAX=5.3},{B=27},{DD=12},{DD1=M12},{LMAXA=80.6},{LMINA=79.4},{LAENGEL=80},{MAXLAENGE=80},{R1X=0.6},{R2X=1.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich EN 28737},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=9S20K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
R1X
r1 ≃
ⁿ/ₐ
R2X
r2 ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79779S20K12100
79779S20K12100
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
100.7
99.3
100
100
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K8100
79779S20K8100
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
100.7
99.3
100
100
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K640
79779S20K640
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
40.5
39.5
40
40
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16120
79779S20K16120
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
120.7
119.3
120
120
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16140
79779S20K16140
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
140.8
139.2
140
140
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1050
79779S20K1050
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
50.5
49.5
50
50
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K12120
79779S20K12120
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
120.7
119.3
120
120
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K20140
79779S20K20140
23-10-01-01
6.0
35
20
M16
140.8
139.2
140
140
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K655
79779S20K655
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
55.6
54.4
55
55
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K865
79779S20K865
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
65.6
64.4
65
65
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K10100
79779S20K10100
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
100.7
99.3
100
100
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K14100
79779S20K14100
23-10-01-01
6.0
30
14
M12
100.7
99.3
100
100
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1060
79779S20K1060
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
60.6
59.4
60
60
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1285
79779S20K1285
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
85.7
84.3
85
85
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1280
79779S20K1280
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
80.6
79.4
80
80
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K850
79779S20K850
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
50.5
49.5
50
50
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K665
79779S20K665
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
65.6
64.4
65
65
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16100
79779S20K16100
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
100.7
99.3
100
100
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1275
79779S20K1275
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
75.6
74.4
75
75
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1065
79779S20K1065
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
65.6
64.4
65
65
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K650
79779S20K650
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
50.5
49.5
50
50
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K12140
79779S20K12140
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
140.8
139.2
140
140
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K885
79779S20K885
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
85.7
84.3
85
85
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K20120
79779S20K20120
23-10-01-01
6.0
35
20
M16
120.7
119.3
120
120
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K875
79779S20K875
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
75.6
74.4
75
75
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
B 158 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 3310 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
EES-2CBH - Non-nitrided cylindrical head pin with thread (hardened and temp...
Pedrotti
28.09.2021
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
B 15481 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
Aluminium Profile mk 2040.01 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성