您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7977 - Stahl 9S20K
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 7977 - Kegelstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640979930/640979936.prj},{NB=79779S20K1280},{ARTIKELNUMMER=79779S20K1280},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/75/f7/din_7977_stahl_9s20k__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{AMAX=5.3},{B=27},{DD=12},{DD1=M12},{LMAXA=80.6},{LMINA=79.4},{LAENGEL=80},{MAXLAENGE=80},{R1X=0.6},{R2X=1.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich EN 28737},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=9S20K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
R1X
r1 ≃
ⁿ/ₐ
R2X
r2 ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79779S20K12100
79779S20K12100
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
100.7
99.3
100
100
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K8100
79779S20K8100
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
100.7
99.3
100
100
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K640
79779S20K640
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
40.5
39.5
40
40
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16120
79779S20K16120
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
120.7
119.3
120
120
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16140
79779S20K16140
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
140.8
139.2
140
140
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1050
79779S20K1050
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
50.5
49.5
50
50
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K12120
79779S20K12120
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
120.7
119.3
120
120
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K20140
79779S20K20140
23-10-01-01
6.0
35
20
M16
140.8
139.2
140
140
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K655
79779S20K655
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
55.6
54.4
55
55
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K865
79779S20K865
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
65.6
64.4
65
65
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K10100
79779S20K10100
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
100.7
99.3
100
100
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K14100
79779S20K14100
23-10-01-01
6.0
30
14
M12
100.7
99.3
100
100
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1060
79779S20K1060
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
60.6
59.4
60
60
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1285
79779S20K1285
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
85.7
84.3
85
85
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1280
79779S20K1280
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
80.6
79.4
80
80
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K850
79779S20K850
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
50.5
49.5
50
50
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K665
79779S20K665
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
65.6
64.4
65
65
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K16100
79779S20K16100
23-10-01-01
6.0
35
16
M16
100.7
99.3
100
100
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1275
79779S20K1275
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
75.6
74.4
75
75
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K1065
79779S20K1065
23-10-01-01
4.5
24
10
M10
65.6
64.4
65
65
0.5
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K650
79779S20K650
23-10-01-01
3.0
18
6
M6
50.5
49.5
50
50
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K12140
79779S20K12140
23-10-01-01
5.3
27
12
M12
140.8
139.2
140
140
0.6
1.0
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K885
79779S20K885
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
85.7
84.3
85
85
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K20120
79779S20K20120
23-10-01-01
6.0
35
20
M16
120.7
119.3
120
120
0.8
1.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79779S20K875
79779S20K875
23-10-01-01
4.0
22
8
M8
75.6
74.4
75
75
0.4
0.6
DIN
ähnlich EN 28737
blank
9S20K
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
B 158 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 3310 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
EES-2CBH - Non-nitrided cylindrical head pin with thread (hardened and temp...
Pedrotti
28.09.2021
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
B 15481 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
Aluminium Profile mk 2040.01 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表