DIN 1475 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1475 - Knebelkerbstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640976734/640976740.prj},{NB=1475ST420},{ARTIKELNUMMER=1475ST420},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/87/da/din_1475_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CX=0.50},{DD=4},{DD1=4},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8742},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CX
c ≃
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1475ST518
1475ST518
23-10-01-01
0.60
5
5
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST312
1475ST312
23-10-01-01
0.40
3
3
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST222
1475ST222
23-10-01-01
0.25
2
2
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST824
1475ST824
23-10-01-01
1.00
8
8
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST318
1475ST318
23-10-01-01
0.40
3
3
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST816
1475ST816
23-10-01-01
1.00
8
8
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST10120
1475ST10120
23-10-01-01
1.20
10
10
120.70
119.30
120
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1036
1475ST1036
23-10-01-01
1.20
10
10
36.50
35.50
36
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST432
1475ST432
23-10-01-01
0.50
4
4
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST48
1475ST48
23-10-01-01
0.50
4
4
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST424
1475ST424
23-10-01-01
0.50
4
4
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST25
1475ST25
23-10-01-01
0.25
2
2
5.24
4.76
5
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST320
1475ST320
23-10-01-01
0.40
3
3
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,526
1475ST2,526
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,530
1475ST2,530
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,510
1475ST2,510
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1080
1475ST1080
23-10-01-01
1.20
10
10
80.60
79.40
80
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST46
1475ST46
23-10-01-01
0.50
4
4
6.24
5.76
6
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST832
1475ST832
23-10-01-01
1.00
8
8
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST814
1475ST814
23-10-01-01
1.00
8
8
14.35
13.65
14
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST410
1475ST410
23-10-01-01
0.50
4
4
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST522
1475ST522
23-10-01-01
0.60
5
5
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1020
1475ST1020
23-10-01-01
1.20
10
10
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1016
1475ST1016
23-10-01-01
1.20
10
10
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1065
1475ST1065
23-10-01-01
1.20
10
10
65.60
64.40
65
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 1475 - Grooved pins, third length center grooved
Fabory
13.02.2023
BN 688 - Round head grooved pins (DIN 1476; ISO 8746), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 79030 - Grooved pin third length centre grooved - ISO 8742 - Plai...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
GRP - SPLINED pin ISO8740, ISO8741 and ISO8745 - Steel
HPC
03.08.2023
DIN 1473 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
JPWA, MJPWA, JKPWA, JPDWA, MJPDWA, JKPDWA, JPWFA, MJPWFA, JKPWFA, JPDWFA, M...
Misumi
21.04.2022
DIN 1471 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
JPBD, JPBPD, GJPBD, GJPBPD, BJPBD, BJPBPD, SJPBD, SJPBPD, CJPBD, CJPBPD, HJ...
Misumi
29.05.2023
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성