您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1475 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1475 - Knebelkerbstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640976734/640976740.prj},{NB=1475ST420},{ARTIKELNUMMER=1475ST420},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/87/da/din_1475_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CX=0.50},{DD=4},{DD1=4},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8742},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CX
c ≃
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1475ST518
1475ST518
23-10-01-01
0.60
5
5
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST312
1475ST312
23-10-01-01
0.40
3
3
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST222
1475ST222
23-10-01-01
0.25
2
2
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST824
1475ST824
23-10-01-01
1.00
8
8
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST318
1475ST318
23-10-01-01
0.40
3
3
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST816
1475ST816
23-10-01-01
1.00
8
8
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST10120
1475ST10120
23-10-01-01
1.20
10
10
120.70
119.30
120
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1036
1475ST1036
23-10-01-01
1.20
10
10
36.50
35.50
36
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST432
1475ST432
23-10-01-01
0.50
4
4
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST48
1475ST48
23-10-01-01
0.50
4
4
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST424
1475ST424
23-10-01-01
0.50
4
4
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST25
1475ST25
23-10-01-01
0.25
2
2
5.24
4.76
5
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST320
1475ST320
23-10-01-01
0.40
3
3
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,526
1475ST2,526
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,530
1475ST2,530
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST2,510
1475ST2,510
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1080
1475ST1080
23-10-01-01
1.20
10
10
80.60
79.40
80
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST46
1475ST46
23-10-01-01
0.50
4
4
6.24
5.76
6
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST832
1475ST832
23-10-01-01
1.00
8
8
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST814
1475ST814
23-10-01-01
1.00
8
8
14.35
13.65
14
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST410
1475ST410
23-10-01-01
0.50
4
4
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST522
1475ST522
23-10-01-01
0.60
5
5
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1020
1475ST1020
23-10-01-01
1.20
10
10
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1016
1475ST1016
23-10-01-01
1.20
10
10
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
BÖLLHOFF 1475ST1065
1475ST1065
23-10-01-01
1.20
10
10
65.60
64.40
65
DIN
ähnlich ISO 8742
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 1475 - Grooved pins, third length center grooved
Fabory
13.02.2023
BN 688 - Round head grooved pins (DIN 1476; ISO 8746), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 79030 - Grooved pin third length centre grooved - ISO 8742 - Plai...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
GRP - SPLINED pin ISO8740, ISO8741 and ISO8745 - Steel
HPC
03.08.2023
DIN 1473 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
JPWA, MJPWA, JKPWA, JPDWA, MJPDWA, JKPDWA, JPWFA, MJPWFA, JKPWFA, JPDWFA, M...
Misumi
21.04.2022
DIN 1471 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
JPBD, JPBPD, GJPBD, GJPBPD, BJPBD, BJPBPD, SJPBD, SJPBPD, CJPBD, CJPBPD, HJ...
Misumi
29.05.2023
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表