DDF-8 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions
DDF-8
Powered by
CAD모델 선택
{konstandin/drehdurchfuehrung/8fach/ddf_8_asmtab.prj},{NB=ZK5513(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5513},{TYP=DDF-8-1/8},{MAT=},{A=G1/8''},{DZ=120},{DF=600 (x8)},{Q1=0},{DW=},{DM=< 18},{DMX=18},{NDM=9.728},{B=16},{C=72},{D=99},{E=109},{F=56},{G=18},{H=20},{I=196},{K=44},{L=222},{M=84},{N=M8},{NDM2=8.000},{O=16},{NW=6},{P1=69},{R1=M8},{NDMR1=8},{U1=12},{P2=118.0},{R2=M8},{U2=12},{P3=167},{P3X=167},{R3=M8},{NDMR3=8},{U3=12},{U3X=12},{W=0.5},{X=1.5},{Y=8.0},{VERS=2},{PPATH=ddf_8_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-8.pdf},{GEWX=7.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DZ
Number of rotation
[U/min]
DF
Flow
[l/min.]
DM
Torque pressure
[Nm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
NW
[mm]
P1
[mm]
R1
Thread
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
P2
[mm]
R2
Thread
ⁿ/ₐ
U2
[mm]
P3
[mm]
R3
[mm]
U3
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5494 Konstandin
ZK5494
DDF-8-M5
M5
200
150 (x8)
< 12
9
50
69
79
52
16
20
174
30
198
59
M6
9
3
64
M8
8
104.0
M8
8
144
M8
8
0.5
1.0
5.5
3.8
ZK5513 Konstandin
ZK5513
DDF-8-1/8
G1/8''
120
600 (x8)
< 18
16
72
99
109
56
18
20
196
44
222
84
M8
16
6
69
M8
12
118.0
M8
12
167
M8
12
0.5
1.5
8.0
7.9
ZK5514 Konstandin
ZK5514
DDF-8-1/4
G1/4''
100
1300 (x8)
< 21
20
85
114
119
60
22
20
232
54
257
98
M8
19
8
78
M8
12
136.0
M8
12
194
M8
12
0.5
2.0
12.0
11.9
ZK5515 Konstandin
ZK5515
DDF-8-1/2
G1/2''
60
3500 (x8)
< 31
28
113
144
159
69
33
23
327
79
358
126
M10
28
15
110
M8
12
186.5
M8
12
260
M8
12
0.5
2.8
14.0
31.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DDF-4 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und...
Konstandin
21.08.2013
DryLin® SLW - XY-Table
igus
12.09.2022
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
iglidur® G - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
Single rail - Round
igus
09.09.2022
JSRM-AB - Anti-Backlash-Gewindemuttern, aus iglidur® J, Rechtsgewindeiglidu...
igus
13.09.2022
JFRM-TR-P - Two-start drylin® lead screw nuts with flange, made from iglidu...
igus
13.09.2022
DryLin® TK-04 - Miniature | mm
igus
06.03.2024
RJUM-11 - Lineargleitlager, mm
igus
20.07.2021
OJUI-03 - Liner Plain Bearing, inch
igus
19.01.2021
QJFM - Flange pillow block
igus
20.07.2021
MH - Nut holder single
igus
13.09.2022
JSRM - Zero backlash lead screw nuts
igus
13.09.2022
DryLin® TWBM - Manual clamping with high holding strength
igus
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성