피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBP01 DBQ11 - Bellows Couplings ??¡§¡§ Screw Mounting / Screw Clamping Type ??¡§¡§ Aluminum Alloy / Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbp01_dbq11.prj},{NB=DBP11-D32-d8-e8},{CODE=DBP11},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS303},{LHS=-},{THA=jingdingluoding},{D=32},{DD=8},{DDPOOL=8,9.525,10,12,14},{EE=8},{L=42.0},{L1=13.5},{F=5.0},{A=0.0},{M=4.0},{TIT=2.5},{ALT=3.0},{AIA=2.0},{AIE=0.20},{AIO=+0.8/-2.5},{SMO=330},{MNO=12000},{INM=2.1x10*6},{WEI=130},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
BEM
Bellows material
ⁿ/ₐ
LHS
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBP01-D12-d4-e4
DBP01
Screw type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Set screw
12
23.5
7.5
2.3
0.0
2.0
0.5
0.3
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
32000
9.0x10*8
4
DBP01-D16-d4-e4
DBP01
Screw type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Set screw
16
26.5
9.0
3.0
0.0
2.5
1.0
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
24000
3.5x10*7
9
DBP01-D20-d5-e5
DBP01
Screw type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Set screw
20
32.0
10.0
3.5
0.0
2.5
1.0
0.8
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
19000
9.9x10*7
16
DBP01-D25-d6-e6
DBP01
Screw type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Set screw
25
36.5
12.0
4.5
0.0
3.0
1.5
1.3
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
15000
3.1x10*6
32
DBP01-D32-d8-e8
DBP01
Screw type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Set screw
32
42.0
13.5
5.0
0.0
4.0
2.5
2.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
12000
9.2x10*6
57
DBP11-D12-d4-e4
DBP11
Screw type
SUS303
Stainless steel
-
Set screw
12
23.5
7.5
2.3
0.0
2.0
0.5
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
32000
2.1x10*7
9
DBP11-D16-d4-e4
DBP11
Screw type
SUS303
Stainless steel
-
Set screw
16
26.5
9.0
3.0
0.0
2.5
1.0
1.0
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
24000
8.0x10*7
20
DBP11-D20-d5-e5
DBP11
Screw type
SUS303
Stainless steel
-
Set screw
20
32.0
10.0
3.5
0.0
2.5
1.0
1.5
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
19000
2.3x10*6
37
DBP11-D25-d6-e6
DBP11
Screw type
SUS303
Stainless steel
-
Set screw
25
36.5
12.0
4.5
0.0
3.0
1.5
2.0
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
15000
7.0x10*6
73
DBP11-D32-d8-e8
DBP11
Screw type
SUS303
Stainless steel
-
Set screw
32
42.0
13.5
5.0
0.0
4.0
2.5
3.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
12000
2.1x10*6
130
DBQ01-D12-d4-e4
DBQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
12
23.0
7.5
2.3
4.0
2.0
0.5
0.3
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
13000
9.7x10*8
4
DBQ01-D16-d4-e4
DBQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
30.0
10.5
3.0
5.8
2.0
1.0
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
9500
3.7x10*7
10
DBQ01-D20-d5-e5
DBQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
33.0
12.5
3.0
6.8
2.5
1.0
0.8
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
7700
1.0x10*6
16
DBQ01-D25-d6-e6
DBQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
38.0
13.5
3.8
9.0
3.0
1.5
1.3
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
6100
3.1x10*6
32
DBQ01-D32-d8-e8
DBQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
43.0
14.0
4.0
11.0
4.0
2.5
2.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
4800
9.6x10*6
58
DBQ11-D12-d4-e4
DBQ11
Screw clamping type
SUS303
Stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
12
23.0
7.5
2.3
4.0
2.0
0.5
0.5
1.5
0.10
+0.4/-1.2
82
13000
2.1x10*7
9
DBQ11-D16-d4-e4
DBQ11
Screw clamping type
SUS303
Stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
16
30.0
10.5
3.0
5.0
2.0
1.0
1.0
1.5
0.10
+0.4/-1.2
110
9500
8.1x10*7
22
DBQ11-D20-d5-e5
DBQ11
Screw clamping type
SUS303
Stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
20
33.0
12.5
3.0
6.5
2.5
1.0
1.5
2.0
0.15
+0.6/-1.8
180
7700
2.3x10*6
38
DBQ11-D25-d6-e6
DBQ11
Screw clamping type
SUS303
Stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
25
38.0
13.5
3.8
9.0
3.0
1.5
2.0
2.0
0.15
+0.6/-1.8
240
6100
6.9x10*6
74
DBQ11-D32-d8-e8
DBQ11
Screw clamping type
SUS303
Stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
32
43.0
14.0
4.0
11.0
4.0
2.5
3.0
2.0
0.20
+0.8/-2.5
330
4800
2.1x10*5
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MIC01_32 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DET01_11 - Economical Bellows Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DFC01 - 8-Shaped Coupling£®
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CPB, CPBS - Couplings - Bellows, Setscrew
Misumi
30.06.2021
DEP01_12 - Economical plum coupling, screw fixing / screw clamping type, al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGJ01_37 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End And Female Thread At The O...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCQ01_02 - Rigid coupling ??¨¨ Screw clamping type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MFBc - Bellows coupling - clamp fixing - Torque: 0.3 to 2Nm
HPC
02.08.2023
DBM31_41 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEC01_11 - Economical Threaded Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
28.03.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성