피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBM31 41 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbm31_41.prj},{NB=DBM31-D56-d10-e10},{CODE=DBM31},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=buxiugang},{DIM=buxiugang},{PINM=-},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=56},{DD=10},{EE=10},{L=43.2},{L1=20.0},{L2=0.0},{DD1=0.0},{F=6.0},{A=21.25},{M=5.0},{TIT=8.0},{ALT=15.0},{ZDNJ=30.0},{AIA=1.0},{AIE=0.02},{AIO=+0.4/-0.4},{SMO=15000},{MNO=11000},{INM=1.4x10*-4},{WEI=610},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
PINM
Pin material
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
l2
[mm]
DD1
D1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
ZDNJ
Maximum torque (N·m)
[°]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DHMPOOL11
ⁿ/ₐ
DBM31-D15-d3-e3
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
15
16.0
7.5
0.0
0.0
2.3
5.25
2.0
0.5
0.5
1.0
0.5
0.02
+0.1/-0.1
500
42000
2.3x10*-7
15
-d
DBM31-D19-d4-e4
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
19
19.0
9.0
0.0
0.0
2.5
7.10
2.0
0.5
1.0
2.0
1.0
0.02
+0.1/-0.1
1000
33000
7.4x10*-7
29
-d
DBM31-D25-d5-e5
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
25
23.6
11.0
0.0
0.0
3.5
9.25
2.5
1.0
1.2
2.4
1.0
0.02
+0.2/-0.2
1500
25000
2.8x10*-6
53
-d
DBM31-D27-d6-e6
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
27
23.6
11.0
0.0
0.0
3.5
10.25
2.5
1.0
1.5
3.0
1.0
0.02
+0.2/-0.2
2100
23000
3.8x10*-6
67
-d
DBM31-D34-d6-e6
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
34
26.2
12.0
0.0
0.0
4.0
13.00
3.0
1.5
3.5
7.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
3800
18000
1.1x10*-5
115
-d
DBM31-D39-d8-e8
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
39
32.8
15.0
0.0
0.0
5.0
14.50
4.0
3.5
5.0
10.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
5500
16000
2.5x10*-5
185
-d
DBM31-D44-d8-e8
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
44
32.8
15.0
0.0
0.0
5.0
17.00
4.0
3.5
7.0
14.0
1.0
0.02
+0.3/-0.3
7000
14000
3.9x10*-5
305
-d
DBM31-D56-d10-e10
DBM31
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
56
43.2
20.0
0.0
0.0
6.0
21.25
5.0
8.0
15.0
30.0
1.0
0.02
+0.4/-0.4
15000
11000
1.4x10*-4
610
-d
DBM41-D15-d3-e3
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
15
22.0
7.5
5.0
5.1
2.3
5.25
2.0
0.5
0.5
1.0
1.0
0.05
+0.2/-0.2
300
42000
5.0x10*-7
20
-d
DBM41-D19-d4-e4
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
19
25.5
9.0
5.5
8.5
2.5
7.10
2.0
0.5
1.0
2.0
2.0
0.15
+0.2/-0.2
550
33000
1.6x10*-6
38
-d
DBM41-D25-d5-e5
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
25
32.2
11.0
7.0
12.5
3.5
9.25
2.5
1.0
1.2
2.4
2.0
0.20
+0.4/-0.4
1100
25000
6.1x10*-6
71
-d
DBM41-D27-d6-e6
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
27
32.2
11.0
7.0
14.5
3.5
10.25
2.5
1.0
1.5
3.0
2.0
0.20
+0.4/-0.4
1300
23000
8.2x10*-5
88
-d
DBM41-D34-d6-e6
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
34
37.4
12.0
9.0
16.5
4.0
13.00
3.0
1.5
3.5
7.0
2.0
0.25
+0.6/-0.6
1800
18000
8.2x10*-6
160
-d
DBM41-D39-d8-e8
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
39
46.6
15.0
11.0
20.5
5.0
14.50
4.0
3.5
5.0
10.0
2.0
0.30
+0.6/-0.6
3500
16000
2.5x10*-5
260
-d
DBM41-D44-d8-e8
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
44
46.6
15.0
11.0
23.0
5.0
17.00
4.0
3.5
7.0
14.0
2.0
0.30
+0.6/-0.6
5500
14000
8.9x10*-5
400
-d
DBM41-D56-d10-e10
DBM41
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
56
60.4
20.0
14.0
28.5
6.0
21.25
5.0
8.0
15.0
30.0
2.0
0.30
+0.8/-0.8
10000
11000
2.9x10*-4
800
-d
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM51_62 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA01_11 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG02_12 - Standard Diaphragm Coupling,Single Diaphragm/Double Diaphragm,Sc...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA51_61 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAP01_73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBF01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEP51_61 - Economical Plum Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Type¡...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM01_22 - Diaphragm Coupling¡¤Screw Clamp Type¡¤Aluminum Alloy¡¤Single Dia...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCL01 - Plum-type coupling, screw clamping type, aluminum alloy (excellent ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBW11_16 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FAE01_23 - Retaining Ring, Split, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성