피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBJ01 12 - Diaphragm Couplings ???¡ì?¡ì Screw Clamping Type ???¡ì?¡ì Single Diaphragm / Double Diaphragm ???¡ì?¡ì High Steel ???¡ì?¡ì Aluminum Alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbj01_12.prj},{NB=DBJ02-D55-d12-e12},{CODE=DBJ02},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=stainless steel},{LHS=clear anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=55},{DD=12},{EE=12},{L=37.2},{L1=16.0},{A=20.5},{F=7.0},{M=5.0},{TIT=6.0},{ALT=25.0},{AIA=1.5},{AIE=0.25},{AIO=+0.3/-0.3},{SMO=33000},{MNO=10000},{INM=1.19x10*4},{WEI=180},{DC=N/A},{DD2=N/A},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
Fastening torque
[mm]
ALT
Allowable torque
[mm]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
[N*m]
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
[mm]
SMO
Static torque rigidity
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBJ01-D21-d4-e4
DBJ01
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
21
+0.018/0
+0.018/0
16.7
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
1700
10000
1.11x10*6
12
DBJ01-D28-d5-e5
DBJ01
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
28
+0.018/0
+0.018/0
21.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
6000
10000
4.68x10*6
30
DBJ01-D34-d6-e6
DBJ01
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
+0.018/0
+0.018/0
23.3
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
8000
10000
1.1x10*5
45
DBJ01-D46-d8-e8
DBJ01
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
46
+0.022/0
+0.022/0
29.8
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
20000
10000
4.7x10*5
105
DBJ01-D55-d12-e12
DBJ01
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
55
+0.027/0
+0.027/0
37.2
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
33000
10000
1.19x10*4
180
DBJ02-D21-d4-e4
DBJ02
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
21
+0.018/0
+0.018/0
16.7
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.10
+0.2/-0.2
1700
10000
1.11x10*6
12
DBJ02-D28-d5-e5
DBJ02
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
28
+0.018/0
+0.018/0
21.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.15
+0.2/-0.2
6000
10000
4.68x10*6
30
DBJ02-D34-d6-e6
DBJ02
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
+0.018/0
+0.018/0
23.3
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.20
+0.2/-0.2
8000
10000
1.1x10*5
45
DBJ02-D46-d8-e8
DBJ02
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
46
+0.022/0
+0.022/0
29.8
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
20000
10000
4.7x10*5
105
DBJ02-D55-d12-e12
DBJ02
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
55
+0.027/0
+0.027/0
37.2
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.25
+0.3/-0.3
33000
10000
1.19x10*4
180
DBJ11-D21-d4-e4
DBJ11
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
21
+0.018/0
+0.018/0
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.00
+0.1/-0.1
800
10000
7.9x10*7
17
DBJ11-D28-d5-e5
DBJ11
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
28
+0.018/0
+0.018/0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.00
+0.1/-0.1
3000
10000
3.24x10*6
42
DBJ11-D34-d6-e6
DBJ11
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
+0.018/0
+0.018/0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.00
+0.1/-0.1
4800
10000
7.6x10*6
65
DBJ11-D46-d8-e8
DBJ11
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
46
+0.022/0
+0.022/0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
11500
10000
3.23x10*5
151
DBJ11-D55-d12-e12
DBJ11
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
55
+0.027/0
+0.027/0
55.0
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
19000
10000
8.19x10*5
260
DBJ12-D21-d4-e4
DBJ12
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
21
+0.018/0
+0.018/0
24.5
7.0
7.0
3.5
2.5
1.2
1.2
1.0
0.00
+0.1/-0.1
800
10000
7.9x10*7
17
DBJ12-D28-d5-e5
DBJ12
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
28
+0.018/0
+0.018/0
32.0
9.0
9.5
4.0
3.0
1.5
1.6
1.2
0.00
+0.1/-0.1
3000
10000
3.24x10*6
42
DBJ12-D34-d6-e6
DBJ12
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
34
+0.018/0
+0.018/0
35.0
9.8
12.0
5.0
3.0
1.5
4.0
1.5
0.00
+0.1/-0.1
4800
10000
7.6x10*6
65
DBJ12-D46-d8-e8
DBJ12
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
46
+0.022/0
+0.022/0
44.0
12.6
16.5
6.0
4.0
3.5
10.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
11500
10000
3.23x10*5
151
DBJ12-D55-d12-e12
DBJ12
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
55
+0.027/0
+0.027/0
55.0
16.0
20.5
7.0
5.0
6.0
25.0
1.5
0.00
+0.15/-0.15
19000
10000
8.19x10*5
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM01_22 - Diaphragm Coupling¡¤Screw Clamp Type¡¤Aluminum Alloy¡¤Single Dia...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEP01_12 - Economical plum coupling, screw fixing / screw clamping type, al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM51_62 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA51_61 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBJ52 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG02_12 - Standard Diaphragm Coupling,Single Diaphragm/Double Diaphragm,Sc...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG04_14 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCP01_02 - Rigid Couplings ??¨¨ Screw Mounting ??¨¨ Aluminum Alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM31_41 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA52_63 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA01_11 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBS16 - Cross Ring Coupling¡¤Screw Fixed Type¡¤Aluminum Alloy/Stainless Ste...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBJ53 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성