피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBH01 11 - Parallel wire coupling ??¡§¡§ Screw clamping short type ??¡§¡§ Aluminum alloy / stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbh01_11.prj},{NB=DBH01-D32-d8-e8},{CODE=DBH01},{TYPE=luodingjiajingduanxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=8.000},{EE=8},{L=32},{L1=12.60},{M=4.0},{A=11.0},{F=6.3},{AIA=4.0},{AIE=1},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=1100},{MNO=4800},{INM=8.1x10*6},{RST=2.5},{WEI=53.0},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
AIA
Allow installation angle deviation
[N*m]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
[N*m]
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
RST
Screw solid torque
[mm]
WEI
weight
[g]
DBH01-D12-d4-e4
DBH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
12
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.0
4.0
2.6
0.4
1
+0.1/-0.1
80
12000
6.4x10*8
0.5
3.0
DBH01-D16-d4-e4
DBH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
2.5
5.0
3.4
0.5
1
+0.2/-0.2
180
9500
2.9x10*7
1.0
8.0
DBH01-D20-d5-e5
DBH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
2.5
6.5
3.8
1.0
1
+0.2/-0.2
200
7600
7.5x10*7
1.0
13.0
DBH01-D25-d5-e5
DBH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
3.0
9.0
4.8
2.0
1
+0.2/-0.2
780
6100
2.3x10*6
1.5
25.0
DBH01-D32-d8-e8
DBH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
11.0
6.3
4.0
1
+0.2/-0.2
1100
4800
8.1x10*6
2.5
53.0
DBH11-D12-d4-e4
DBH11
Screw clamping short
SUS303
---
Hexagon socket head cap s...
12
+0.018/0
+0.018/0
14
5.20
2.0
4.0
2.6
0.3
1
+0.1/-0.1
140
12000
1.8x10*7
0.5
8.5
DBH11-D16-d4-e4
DBH11
Screw clamping short
SUS303
---
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
18
6.80
2.5
5.0
3.4
0.5
1
+0.1/-0.1
240
9500
7.8x10*7
1.0
21.0
DBH11-D20-d5-e5
DBH11
Screw clamping short
SUS303
---
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
7.65
2.5
6.5
3.8
1.0
1
+0.2/-0.2
330
7600
2.1x10*6
1.0
36.0
DBH11-D25-d5-e5
DBH11
Screw clamping short
SUS303
---
Hexagon socket head cap s...
25
+0.018/0
+0.018/0
25
9.60
3.0
9.0
4.8
2.0
1
+0.2/-0.2
720
6100
6.3x10*6
1.5
69.0
DBH11-D32-d8-e8
DBH11
Screw clamping short
SUS303
---
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
12.60
4.0
11.0
6.3
3.5
1
+0.2/-0.2
1300
4800
2.2x10*5
2.5
150.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UBC01_38 - Metal collar · ordinary type / precision type · length selection...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BNE01 - Rod Ends ¡¤ Normal Series£¨SQ...RS£©/£¨SQZ...RS£©¡¤ Ball Head Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UBJ01_08 - Metal collar, common type, internal diameter fixing, shoulder ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
OFG31 - Oil free bushing, bronze casting and shoulder type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DEV01_11 - Economical Rigid Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UBJ21_61 - Metal collar, common type, size designation, shoulder type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DBA01_11 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DCP01_02 - Rigid Couplings ??¨¨ Screw Mounting ??¨¨ Aluminum Alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DBG01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DBA51_61 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DCL01 - Plum-type coupling, screw clamping type, aluminum alloy (excellent ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DBF01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DBJ52 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DEP51_61 - Economical Plum Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Type¡...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성