피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
ROTARY DAMPER-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
ROTARY DAMPER
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/rotary_damper/rotary_damper_asmtab_din.prj},{NB=DBFV1HG},{STD=DIN},{VERS=5},{A=100},{X=1H},{B=4},{SD=100},{L=52},{H=306},{H1=44},{H2=161},{H3=143},{C1=245},{W=123},{D=229},{C=180.0},{NH=8-18},{N=8.000},{SH=18.000},{MB=PVC},{MS=},{MBX=DBFV},{MSX='','EPDM','V','FKM'},{PPATH=assemblies/rotary_damper_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
[인치]
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C1
[mm]
W
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
DBFV40G
DBFV40G
DIN
40
1 1/2
45
31
44
112
202
101
140
110.0
4-18
PVC
DBFV50G
DBFV50G
DIN
50
2
57
40
44
119
202
101
155
125.0
4-18
PVC
DBFV65G
DBFV65G
DIN
65
2 1/2
71
43
44
130
202
101
178
145.0
4-18
PVC
DBFV80G
DBFV80G
DIN
80
3
80
46
44
137
202
101
196
160.0
8-18
PVC
DBFV1HG
DBFV1HG
DIN
100
4
100
52
44
161
245
123
229
180.0
8-18
PVC
DBFV1QG
DBFV1QG
DIN
125
5
125
56
54
179
310
155
254
210.0
8-18
PVC
DBFV1FG
DBFV1FG
DIN
150
6
150
60
54
188
310
155
286
240.0
8-22
PVC
DBFV2HG
DBFV2HG
DIN
200
8
198
71
68
240
400
200
343
295.0
8-22
PVC
DBFV2FG
DBFV2FG
DIN
250
10
246
78
68
290
400
200
410
350.0
12-22
PVC
DBFV3HG
DBFV3HG
DIN
300
12
299
114
68
320
400
200
485
400.0
12-22
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FOOT VALVE (Socket)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Thread)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
ROTARY DAMPER-ANSI/ASTM
SEKISUI
24.09.2019
GATE VALVE (Internal thread) -JIS
SEKISUI
09.02.2021
BY, Hose joint type
ASOH
17.02.2017
BT - L port type
ASOH
17.02.2017
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - ANSI/A...
SEKISUI
24.09.2019
Reducing Coupling
SEKISUI
07.10.2019
RELIEF VALVE (Flange) - JIS
SEKISUI
09.02.2021
Electric 3WAY BALL VALVE (TS socket) - JIS
SEKISUI
24.09.2019
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (Thread) - ANSI/...
SEKISUI
07.05.2021
1.74.xxx/01 - Socket box, black
MayTec
30.09.2022
Nut 2/25 M6 - Series 25 with profile-grooves 7 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Profile mk 2012
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성