피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DB DS Series Support Bases With B22SH Vertical & Horizontal Channel Members - Dura-Blok Rooftop Supports
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
DURA-BLOK™ Rooftop Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/db_rs/db_ds_series_asmtab.prj},{NB=DB5324DS},{PN=DB5324DS},{AIN=10.56 to 50.75},{A=50.75},{AMM=268 to 1289},{BIN=19 1/2},{B=19.50},{BMM=495},{HIN=53},{HMM=1346},{WIN=31.755},{W=31.755},{WMM=803},{LIN=20.2},{LMM=513},{WLBS=42.65},{WKG=19.34},{BASE=DBP},{BASE1=B44-DB20},{BASE2=DBR4-6},{PPATH=parts/db_ds_series/db_ds_series_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AIN
A Min. to Max.
[인치]
AMM
A Min. to Max.
[mm]
BIN
B
[인치]
BMM
B
[mm]
HIN
Height (overall)
[인치]
HMM
Height (overall)
[mm]
WIN
Width (overall)
[인치]
WMM
Width (overall)
[mm]
LIN
Length (overall)
[인치]
LMM
Length (overall)
[mm]
WLBS
Wt./Each
[lbs]
WKG
Wt./Each
[kg]
DB2318DS
DB2318DS
10.56 to 20.75
268 to 527
13 1/2
343
23
584
25.755
651
20.2
513
33.31
15.11
DB2918DS
DB2918DS
10.56 to 26.75
268 to 679
13 1/2
343
29
736
25.755
651
20.2
513
35.00
15.88
DB4118DS
DB4118DS
10.56 to 38.75
268 to 984
13 1/2
343
41
1041
25.755
651
20.2
513
38.40
17.42
DB5318DS
DB5318DS
10.56 to 50.75
268 to 1289
13 1/2
343
53
1346
25.755
651
20.2
513
41.80
18.96
DB2324DS
DB2324DS
10.56 to 20.75
268 to 527
19 1/2
495
23
584
31.755
803
20.2
513
34.15
15.49
DB2924DS
DB2924DS
10.56 to 26.75
268 to 679
19 1/2
495
29
736
31.755
803
20.2
513
35.84
16.26
DB4124DS
DB4124DS
10.56 to 38.75
268 to 984
19 1/2
495
41
1041
31.755
803
20.2
513
39.25
17.80
DB5324DS
DB5324DS
10.56 to 50.75
268 to 1289
19 1/2
495
53
1346
31.755
803
20.2
513
42.65
19.34
DB2336DS
DB2336DS
10.56 to 20.75
268 to 527
31 1/2
800
23
584
43.755
1108
20.2
513
35.84
16.26
DB2936DS
DB2936DS
10.56 to 26.75
268 to 679
31 1/2
800
29
736
43.755
1108
20.2
513
37.56
17.03
DB4136DS
DB4136DS
10.56 to 38.75
268 to 984
31 1/2
800
41
1041
43.755
1108
20.2
513
40.95
18.57
DB5336DS
DB5336DS
10.56 to 50.75
268 to 1289
31 1/2
800
53
1346
43.755
1108
20.2
513
44.34
20.11
DB2348DS
DB2348DS
10.56 to 20.75
268 to 527
43 1/2
1105
23
584
55.755
1415
20.2
513
37.55
17.03
DB2948DS
DB2948DS
10.56 to 26.75
268 to 679
43 1/2
1105
29
736
55.755
1415
20.2
513
39.25
17.80
DB4148DS
DB4148DS
10.56 to 38.75
268 to 984
43 1/2
1105
41
1041
55.755
1415
20.2
513
42.65
19.34
DB5348DS
DB5348DS
10.56 to 50.75
268 to 1289
43 1/2
1105
53
1346
55.755
1415
20.2
513
46.03
20.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성