您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
Nederlands
svenska
English
Ball Bearing Cage Type 2 and 3
Danly
Guiding Elements
Ball Bearing Bushes and Cages
Ball Bearing Cage Type 2 and 3
Powered by
CAD模型選擇
{danly/fuehrungselemente/kugelfuehrungsbuchsen/kugelkaefig_typ_2_und_3/typ_2_und_3.prj},{NB=D65010820},{BESTNR=D65010820},{D=50},{X=7.0},{L=103},{S=56},{XX1=50.3},{XX2=61.3},{XX3=26},{XX4=6.35},{XX5=6},{XX6=56.7},{XX7=7},{XX8=15},{XX9=5.0},{XX10=53.0},{XX11=2.15},{BNRHELP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
D62505820
D62505820
25
4.2
55
31
D62507820
D62507820
25
4.2
70
40
D62509820
D62509820
25
4.2
90
47
D62510820
D62510820
25
4.2
100
55
D62511820
D62511820
25
4.2
110
65
D63207820
D63207820
32
4.2
70
40
D63209820
D63209820
32
4.2
90
47
D63210820
D63210820
32
4.2
105
55
D63211820
D63211820
32
4.2
115
65
D63212820
D63212820
32
4.2
125
75
D63213820
D63213820
32
4.2
135
85
D64007820
D64007820
40
5.8
70
40
D64008820
D64008820
40
5.8
85
48
D64010820
D64010820
40
5.8
105
56
D64011820
D64011820
40
5.8
115
66
D64012820
D64012820
40
5.8
125
76
D64013820
D64013820
40
5.8
135
86
D64014820
D64014820
40
5.8
145
96
D64015820
D64015820
40
5.8
155
106
D65010820
D65010820
50
7.0
103
56
D65010520
D65010520
50
7.0
105
56
D65012820
D65012820
50
7.0
120
65
D65014820
D65014820
50
7.0
140
76
D65015820
D65015820
50
7.0
150
86
D65016820
D65016820
50
7.0
160
96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表