피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CW 170 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
Azolgas
GAS SPRINGS
COMPACT HEIGHT
CW
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/006_compact_height/02_cw/01_cw_170_v1_asmtab.prj},{NB=CW 170 032 V1(0,-)},{AZOLGASARTNO=CW 170 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00170.032.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32},{FL=-},{CR=1.7216},{IF=170},{IIF=170},{HUB=0},{B=19},{Q=1},{L=62},{AK=11},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.10},{V=0.007},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_cw_170_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00726}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CW 170 007 V1
CW 170 007 V1
NC.015.00.00170.007.1
7
1.5496
170
170
263
170
7
19
44
1
37
11
1.6
0.07
0.002
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 010 V1
CW 170 010 V1
NC.015.00.00170.010.1
10
1.6050
170
170
273
170
10
19
50
1
40
11
1.6
0.07
0.003
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 013 V1
CW 170 013 V1
NC.015.00.00170.013.1
13
1.6397
170
170
279
170
13
19
56
1
43
11
1.6
0.07
0.003
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 015 V1
CW 170 015 V1
NC.015.00.00170.015.1
15
1.6564
170
170
282
170
15
19
60
1
45
11
1.6
0.08
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 019 V1
CW 170 019 V1
NC.015.00.00170.019.1
19
1.6808
170
170
286
170
19
19
68
1
49
11
1.6
0.08
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 025 V1
CW 170 025 V1
NC.015.00.00170.025.1
25
1.7043
170
170
290
170
25
19
80
1
55
11
1.6
0.09
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 032 V1
CW 170 032 V1
NC.015.00.00170.032.1
32
1.7216
170
170
293
170
32
19
94
1
62
11
1.6
0.10
0.007
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 038 V1
CW 170 038 V1
NC.015.00.00170.038.1
38
1.7317
170
170
294
170
38
19
106
1
68
11
1.6
0.11
0.009
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 050 V1
CW 170 050 V1
NC.015.00.00170.050.1
50
1.7451
170
170
297
170
50
19
130
1
80
11
1.6
0.13
0.011
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 063 V1
CW 170 063 V1
NC.015.00.00170.063.1
63
1.7541
170
170
298
170
63
19
156
1
93
11
1.6
0.15
0.014
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 075 V1
CW 170 075 V1
NC.015.00.00170.075.1
75
1.7597
170
170
299
170
75
19
185
1
110
11
1.6
0.18
0.017
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 080 V1
CW 170 080 V1
NC.015.00.00170.080.1
80
1.7616
170
170
299
170
80
19
195
1
115
11
1.6
0.19
0.018
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 100 V1
CW 170 100 V1
NC.015.00.00170.100.1
100
1.7673
170
170
300
170
100
19
235
1
135
11
1.6
0.22
0.022
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
CW 170 125 V1
CW 170 125 V1
NC.015.00.00170.125.1
125
1.7719
170
170
301
170
125
19
285
1
160
11
1.6
0.26
0.027
180
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성