피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CU/CDU XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CU Free Mount Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cu/cu_xb24_asmtab.prj},{NB=CU16-5D-XB24(0_0)},{BORE=16},{MAGNET=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{SS=5,10,15,20,25,30},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{GA1=16.5},{GB=11.5},{H=16},{J=14},{K=25},{L=5},{MM=M5x0.8},{NN=M4x0.7 depth 6},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{T=7.6 depth 6.5},{AA=15.0},{BB=18},{S1=30},{S2=40},{Z1=46},{Z2=56},{AA9=16.0},{BA9=4.0},{WA9=-2.0},{WA93=0.5},{AM9=20.0},{BM9=8.0},{WM9=1.5},{AM9V=20.0},{BM9V=8.0},{WM9V=-0.5},{WM9A=3.5},{PPATH=cu_xb24/assembly/cu_xb24_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
CU6-5D-XB24
6
(D) Double acting
CU10-5D-XB24
10
(D) Double acting
CU16-5D-XB24
16
(D) Double acting
CU20-5D-XB24
20
(D) Double acting
CU25-5D-XB24
25
(D) Double acting
CU32-5D-XB24
32
(D) Double acting
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CU/CDU - Free Mount Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC Corporation
18.04.2024
CU - Free Mount Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CUJ/CDUJ - Mini Free Mount Cylinder
SMC
28.09.2023
MD MSD MTD - Multi-Mount Cylinder
AirTAC
17.01.2024
CU_LS - Free Mount Cylinder:Long Stroke Type Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
cuj
XINGCHEN PNEUMATIC
13.08.2021
CU/CDU XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
SMC Corporation
25.03.2024
CQM - Compact Cylinder Guide Rod Type
SMC
04.04.2022
cu
XINGCHEN PNEUMATIC
13.08.2021
CUX/CDUX - Low Speed Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CXSJ-M - Dual Rod Cylinder With Stable Lubrication Function (Lub-retainer)/...
SMC Corporation
21.03.2024
CU_LS/CDU_LS - Free Mount Cylinder:Long Stroke Type Double Acting,Single Ro...
SMC Corporation
18.04.2024
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CU - Free mounting cylinder
SXQD
19.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성