피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CT 5000 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CT
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/03_ct/09_ct_5000_asmtab.prj},{NB=CT 5000 063(0,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CT 5000 063},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.05000.063},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6115},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=105},{Q=3},{L=123.0},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=5.22},{V=0.551},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/09_ct_5000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.55093}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CT 5000 012
CT 5000 012
NC.010.00.05000.012
12.0
1.3773
4980
4980
6859
4980
12
105
84
3
72.0
65
1.6
3.48
0.145
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 025
CT 5000 025
NC.010.00.05000.025
25.0
1.5004
4980
4980
7472
4980
25
105
110
3
85.0
65
1.6
3.92
0.249
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 038
CT 5000 038
NC.010.00.05000.038
38.0
1.5579
4980
4980
7758
4980
38
105
136
3
98.0
65
1.6
4.37
0.352
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 050
CT 5000 050
NC.010.00.05000.050
50.0
1.5891
4980
4980
7914
4980
50
105
160
3
110.0
65
1.6
4.78
0.448
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 063
CT 5000 063
NC.010.00.05000.063
63.0
1.6115
4980
4980
8025
4980
63
105
186
3
123.0
65
1.6
5.22
0.551
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 080
CT 5000 080
NC.010.00.05000.080
80.0
1.6311
4980
4980
8123
4980
80
105
220
3
140.0
65
1.6
5.80
0.686
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 100
CT 5000 100
NC.010.00.05000.100
100.0
1.6464
4980
4980
8199
4980
100
105
260
3
160.0
65
1.6
6.49
0.845
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 125
CT 5000 125
NC.010.00.05000.125
125.0
1.6593
4980
4980
8263
4980
125
105
310
3
185.0
65
1.6
7.34
1.044
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 160
CT 5000 160
NC.010.00.05000.160
160.0
1.6709
4980
4980
8321
4980
160
105
380
3
220.0
65
1.6
8.54
1.322
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
CT 5000 200
CT 5000 200
NC.010.00.05000.200
200.0
1.6795
4980
4980
8364
4980
200
105
460
3
260.0
65
1.6
9.91
1.640
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성