피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CS2Y/CD2Y - Smooth Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CS2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cs2/cs2y_asmtab.prj},{NB=CS2YB125-200(0_0)},{BORE=125},{MAGNET=},{MOUNTING=(B) Basic},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=},{STROKE=200},{POS=0},{SUFFIX=},{TYPE=},{OMSC=},{THREAD2=0},{SMAX=1000},{A=50},{AL=47},{B=143},{C=115},{D=32},{E=71.0},{F=43},{G=15},{J=M14x1.5},{V=15},{W=17},{K=15},{KA=27},{L=0},{M=27.0},{MM=M30x1.5},{N=30.5},{P=1/2},{S=98},{L1=1/5 stroke},{LB=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0},{LX=0},{LY=0.0},{X=0},{Y=0},{FB=0},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CX=0},{U=0},{RR=0},{Z=0},{Z1=0},{R=0.0},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{PPATH=cs2y/assembly/cs2y_asmsbl.prj},{ZZX1=235.0},{ZZX2=258.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
CS2YB125-200
125
(B) Basic
CS2YL125-200
125
(L) Foot
CS2YF125-200
125
(F) Rod flange
CS2YG125-200
125
(G) Head flange
CS2YC125-200
125
(C) Single clevis
CS2YD125-200
125
(D) Double clevis
CS2YT125-200
125
(T) Center trunnion
CS2YB140-200
140
(B) Basic
CS2YL140-200
140
(L) Foot
CS2YF140-200
140
(F) Rod flange
CS2YG140-200
140
(G) Head flange
CS2YC140-200
140
(C) Single clevis
CS2YD140-200
140
(D) Double clevis
CS2YT140-200
140
(T) Center trunnion
CS2YB160-200
160
(B) Basic
CS2YL160-200
160
(L) Foot
CS2YF160-200
160
(F) Rod flange
CS2YG160-200
160
(G) Head flange
CS2YC160-200
160
(C) Single clevis
CS2YD160-200
160
(D) Double clevis
CS2YT160-200
160
(T) Center trunnion
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CS2 Y Type - Y Type Double Knuckle Joint
SMC
28.09.2023
CS2 - Air Cylinder/Standard Type:Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
AM2 - Medium Air Cylinder/ Double Acting
TPC Global
04.11.2018
CS1/CDS1 - Air Cylinder/Standard Type Lube/Non-lube Type,Air-hydro Type
SMC
26.09.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC Corporation
02.06.2024
PCS - Single Action
KCC Precision
21.05.2024
CP96/C96_GKM - Rod Clevis
SMC
05.04.2023
JA OPTION - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
JS - Floating Joint: Stainless Steel Type
SMC
28.09.2023
JAH OPTION - Floating Joint: Heavy load Type
SMC
28.09.2023
25A-JA - Floating Joint: Standard Type/Series Compatible With Secondary Bat...
SMC
08.08.2023
CS2-P - Air Cylinder/Axial Centralized Piping Type: Double Acting,Single Ro...
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성