피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
110 - Racks quality 10 helical toothing with induction hardening
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 10 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita10eli/eli_q10_nofori.prj},{NB=CRAT 110 040 200},{CODICE=110 040 200},{MAT=C45 + Induction hardening},{MODULO=4.0},{L=2000.00},{L1=14.2},{Z=150},{B=40},{H=40},{HO=36.0},{PE=0.200},{W=22.65},{TXT=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 110 017 050
110 017 050
C45 + Induction Hardening
1.5
500.00
6.0
100
17
17
15.5
0.200
1.05
CRAT 110 017 100
110 017 100
C45 + Induction Hardening
1.5
1000.00
6.0
200
17
17
15.5
0.200
2.10
CRAT 110 017 200
110 017 200
C45 + Induction Hardening
1.5
2000.00
6.0
400
17
17
15.5
0.200
4.15
CRAT 110 020 050
110 020 050
C45 + Induction Hardening
2.0
500.00
7.1
75
20
20
18.0
0.200
1.45
CRAT 110 020 100
110 020 100
C45 + Induction Hardening
2.0
1000.00
7.1
150
20
20
18.0
0.200
2.85
CRAT 110 020 200
110 020 200
C45 + Induction Hardening
2.0
2000.00
7.1
300
20
20
18.0
0.200
5.70
CRAT 110 020 300
110 020 300
C45 + Induction Hardening
2.0
3000.00
7.1
450
20
20
18.0
0.200
8.50
CRAT 110 030 050
110 030 050
C45 + Induction Hardening
3.0
500.00
10.6
50
30
30
27.0
0.200
3.20
CRAT 110 030 100
110 030 100
C45 + Induction Hardening
3.0
1000.00
10.6
100
30
30
27.0
0.200
6.40
CRAT 110 030 200
110 030 200
C45 + Induction Hardening
3.0
2000.00
10.6
200
30
30
27.0
0.200
12.75
CRAT 110 030 300
110 030 300
C45 + Induction Hardening
3.0
3000.00
10.6
300
30
30
27.0
0.200
19.10
CRAT 110 040 050
110 040 050
C45 + Induction Hardening
4.0
506.67
14.2
38
40
40
36.0
0.200
5.75
CRAT 110 040 100
110 040 100
C45 + Induction Hardening
4.0
1000.00
14.2
75
40
40
36.0
0.200
11.35
CRAT 110 040 200
110 040 200
C45 + Induction Hardening
4.0
2000.00
14.2
150
40
40
36.0
0.200
22.65
CRAT 110 040 300
110 040 300
C45 + Induction Hardening
4.0
3000.00
14.2
225
40
40
36.0
0.200
33.95
CRAT 110 050 050
110 050 050
C45 + Induction Hardening
5.0
500.00
17.7
30
50
50
45.0
0.200
8.85
CRAT 110 050 100
110 050 100
C45 + Induction Hardening
5.0
1000.00
17.7
60
50
50
45.0
0.200
17.70
CRAT 110 050 200
110 050 200
C45 + Induction Hardening
5.0
2000.00
17.7
120
50
50
45.0
0.200
35.35
CRAT 110 050 300
110 050 300
C45 + Induction Hardening
5.0
3000.00
17.7
180
50
50
45.0
0.200
53.00
CRAT 110 060 050
110 060 050
C45 + Induction Hardening
6.0
500.00
21.3
25
60
60
54.0
0.200
12.75
CRAT 110 060 100
110 060 100
C45 + Induction Hardening
6.0
1000.00
21.3
50
60
60
54.0
0.200
25.45
CRAT 110 060 200
110 060 200
C45 + Induction Hardening
6.0
2000.00
21.3
100
60
60
54.0
0.200
50.90
CRAT 110 060 300
110 060 300
C45 + Induction Hardening
6.0
3000.00
21.3
150
60
60
54.0
0.200
76.35
CRAT 110 080 100
110 080 100
C45 + Induction Hardening
8.0
960.00
28.4
36
80
80
72.0
0.200
43.45
CRAT 110 080 200
110 080 200
C45 + Induction Hardening
8.0
1920.00
28.4
72
80
80
72.0
0.200
86.85
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
006 - Rack quality 6 straight toothing + Induction Hardening, surfaces and ...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
010 - Rack quality 10 straight teeth with induction hardening
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
118 F - Rack quality 8 helical toothing + holes drawn steel, teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
22400 - Spur gears in steel, module 2 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
22400 - Spur gears in steel, module 3 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
Racks module 1.5 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
109 F - Rack quality 9 helical toothing drilled + induction hardening and s...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Straight and Helical Racks - Square Flat
Zanatta Romeo Officine meccaniche
06.08.2021
HRGEA_GE - Helical Rack Gears - Helix Angle - Assembly Gauge
Misumi
07.06.2021
22420 - Gear racks stainless steel toothing milled, straight teeth, engagem...
norelem
26.06.2024
106 - Rack quality 6 helical toothing + Induction Hardening, surfaces and t...
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
SH 1.25 - Helical gear - Parallel axis- Steel - Module 1.25
HPC
17.02.2022
22400-20 - Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst,gerad...
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성