피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CQSY/CDQSY - Smooth Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQS Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cqs/cqsy_asmtab.prj},{NB=CQSYB20-5DC(0_0_0)},{BORE=20},{MOUNT=(B) Through-hole/Both ends tapped common (Standard)},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{SMAX=50},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{BODY=C},{STOP=0},{THREAD=0},{AA1=29.0},{AA2=39.0},{BB1=24.5},{BB2=34.5},{C=7},{D=10},{E=36},{F=5.5},{H=M5x0.8},{I=47},{K=8},{LL1=4.5},{M=25.5},{N=5.4},{OA=M6x1.0},{OB=9.0},{Q=8.0},{RA=10},{RB=7},{T=1.0},{B1=13},{C1=12},{H1=5},{L11=18.5},{MM=M8x1.25},{X=14.0},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0.0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{PPATH=cqsy/assembly/cqsy_asmsbl.prj},{TH=13},{G=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
TH
[mm]
G
[mm]
CQSYB12-5DC
12
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYL12-5DC
12
(L) Foot style
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYLC12-5DC
12
(LC) Compact foot style
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYF12-5DC
12
(F) Rod side flange style
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYG12-5DC
12
(G) Head side flange styl...
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYD12-5DC
12
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
15
1.5
CQSYB16-5DC
16
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYL16-5DC
16
(L) Foot style
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYLC16-5DC
16
(LC) Compact foot style
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYF16-5DC
16
(F) Rod side flange style
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYG16-5DC
16
(G) Head side flange styl...
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYD16-5DC
16
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
20
1.5
CQSYB20-5DC
20
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYL20-5DC
20
(L) Foot style
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYLC20-5DC
20
(LC) Compact foot style
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYF20-5DC
20
(F) Rod side flange style
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYG20-5DC
20
(G) Head side flange styl...
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYD20-5DC
20
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
13
2.0
CQSYB25-5DC
25
(B) Through-hole/Both end...
(D) Double acting
-
15
2.0
CQSYL25-5DC
25
(L) Foot style
(D) Double acting
-
15
2.0
CQSYLC25-5DC
25
(LC) Compact foot style
(D) Double acting
-
15
2.0
CQSYF25-5DC
25
(F) Rod side flange style
(D) Double acting
-
15
2.0
CQSYG25-5DC
25
(G) Head side flange styl...
(D) Double acting
-
15
2.0
CQSYD25-5DC
25
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
15
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQS/CDQS - Compact Cylinder:Standard Type Double Acting,Single Rod
SMC
04.04.2022
CEU1 - 3 Point Preset Counter
SMC
28.09.2023
CQSK/CDQSK - Compact Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single Ro...
SMC
04.04.2022
CM2X-Z/CDM2X-Z - Low Speed Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2W/CDM2W - Air Cylinder/Standard: Double Acting D...
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2K XC11 - Dual Stroke Cylinder/Non-rotating: Doub...
SMC
28.09.2023
CM2_P/CDM2_P - Air Cylinder/Centralized Piping: Double Acting Single Rod
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2RK XC11 - Dual Stroke Cylinder/Non-rotating Rod/...
SMC
28.09.2023
【Discontinued Product】:CM2RK/CDM2RK - Air Cylinder/Non-rotating Rod/Direct ...
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2R/CDM2R - Air Cylinder/Direct Mount:Double Actin...
SMC
28.09.2023
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Single Acting Spring Retu...
SMC
26.09.2023
【Discontinued Product】:CM2 XC11 - Dual Stroke Cylinder/Standard: Double Act...
SMC
28.09.2023
CM2W-Z 10/11/21/22 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod Clean ...
SMC
26.04.2023
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - Air Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Ext...
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성