피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CPKW, CPKWLK, CPKWRK, CPKWK - High Accuracy Disk Couplings - Clamping Double Disc Type
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpkw_asmtab.prj},{NB=CPKW31.8-5-5},{HS=CPKW},{KGHS=},{D=31.8},{DD1=5.000},{DD2=5.000},{DD3=14.4},{L=33.5},{LL=11.6},{F=3.7},{A=11.4},{M=M3},{DD33D=14.500},{L3D=33.500},{LL3D=11.600},{F3D=3.750},{A3D=12.000},{M3D=3.0},{LLL=1.200},{LLLL=0.800},{LLLLL=3.900},{RRRRR=0.500},{RRR=0.200},{RRRR=0.200},{DDD=11.850},{R5=2.700},{DDDD=13.70780},{D5=4.500},{L5=3.750},{L6=7.600},{D6=0.800},{L7=0.700},{MB=3.000},{LB=12.000},{LH=6.000},{PPATH=cpkw/cpkw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CPKW16-3-3
CPKW16-3-3
16.0
6.3
21.2
7.8
2.5
5.0
M2
CPKW19-3-3
CPKW19-3-3
19.0
8.5
23.3
8.7
2.9
6.0
M2.6
CPKW22.2-3-3
CPKW22.2-3-3
22.2
9.0
25.0
8.7
2.8
7.0
M2.6
CPKW26.6-4-4
CPKW26.6-4-4
26.6
12.2
32.5
10.6
3.4
8.8
M3
CPKW31.8-5-5
CPKW31.8-5-5
31.8
14.4
33.5
11.6
3.7
11.4
M3
CPKW35-5-5
CPKW35-5-5
35.0
16.2
34.6
12.7
4.4
12.3
M4
CPKW39-5-5
CPKW39-5-5
39.0
17.0
39.5
13.7
4.3
13.8
M4
CPKW42.5-6-6
CPKW42.5-6-6
42.5
18.0
46.2
13.7
4.3
15.5
M4
CPKW47-8-8
CPKW47-8-8
47.0
20.4
50.0
16.0
5.2
17.0
M4
CPKW54-10-10
CPKW54-10-10
54.0
25.0
52.6
19.0
6.3
20.5
M5
CPKW64-12-12
CPKW64-12-12
64.0
25.8
74.4
26.0
7.5
22.9
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPDW - 커플링-디스크형, 서보모터대응-더블디스크타입
Misumi
31.05.2023
SFC-DA2 - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 3-45mm, 0,25-250Nm, alumin...
Miki Pulley Group
27.10.2023
GCPW - Economy Couplings - Double Disc High Torque
Misumi
08.06.2021
CPKWS, CPKWSLK, CPKWSRK, CPKWSWK - High Accuracy Disk Couplings - Set Scre...
Misumi
07.08.2023
CPCX - 커플링-슬릿형클램핑타입-서보모터대응
Misumi
30.06.2021
GCPWLK, GCPWRK, GCPWWK - C-VALUE 디스크형 커플링 - 하이 플렉시블 클램핑 타입(싱글) - 키 홈 붙이 홀 타...
Misumi
28.04.2022
GCPSLK, GCPSRK, GCPSWK - C-VALUE 디스크형 커플링 - 하이 플렉시블 클램핑 타입(싱글) - 키 홈 붙이 홀 타...
Misumi
28.04.2022
GSASL - 슬릿형 커플링-세트 스크류 타입 노멀 타입-
Misumi
30.09.2022
CPSCN, CPSSC - 커플링-슬릿형클램핑타입-쇼트형타입
Misumi
30.06.2021
C-SCPW - Economy Couplings - Double Disc High Rigidity
Misumi
30.09.2022
CPSWC, CPSHC - 커플링-고강성디스크형(외경65)-서보모터 대응-양단클램핑
Misumi
30.06.2021
CPLCX - 슬릿형 커플링-초극듀랄류민/클램핑/롱타입-서보모터대응
Misumi
30.06.2021
CPLCN, CPLSC - 커플링-슬릿형클램핑타입-일반타입
Misumi
30.06.2021
CPKNS, CPKNSLK, CPKNSRK, CPKNSWK - High Accuracy Disk Couplings - Set Scre...
Misumi
07.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성