피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
CP Hard - Core Pins High Hardness (Hard) - Inch
DMS Diemould Service
DMS North America
Pins & Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/pins_sleeves/core_pins_hard_inch.prj},{NB=CPH28L14},{PARTNO=CPH28L14},{D=9/32},{D1=0.28125},{L=14},{H=7/16},{H1=0.43750},{T=1/4},{T1=0.25000},{R=0.03125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
H
Diameter
[인치]
T
Length
[인치]
CPH09L03
CPH09L03
3/32
3
1/4
1/8
CPH09L06
CPH09L06
3/32
6
1/4
1/8
CPH09L10
CPH09L10
3/32
10
1/4
1/8
CPH10L03
CPH10L03
7/64
3
1/4
1/8
CPH10L06
CPH10L06
7/64
6
1/4
1/8
CPH10L10
CPH10L10
7/64
10
1/4
1/8
CPH12L03
CPH12L03
1/8
3
1/4
1/8
CPH12L06
CPH12L06
1/8
6
1/4
1/8
CPH12L10
CPH12L10
1/8
10
1/4
1/8
CPH12L14
CPH12L14
1/8
14
1/4
1/8
CPH14L03
CPH14L03
9/64
3
1/4
1/8
CPH14L06
CPH14L06
9/64
6
1/4
1/8
CPH14L10
CPH14L10
9/64
10
1/4
1/8
CPH14L14
CPH14L14
9/64
14
1/4
1/8
CPH15L03
CPH15L03
5/32
3
9/32
5/32
CPH15L06
CPH15L06
5/32
6
9/32
5/32
CPH15L10
CPH15L10
5/32
10
9/32
5/32
CPH15L14
CPH15L14
5/32
14
9/32
5/32
CPH17L03
CPH17L03
11/64
3
11/32
3/16
CPH17L06
CPH17L06
11/64
6
11/32
3/16
CPH17L10
CPH17L10
11/64
10
11/32
3/16
CPH17L14
CPH17L14
11/64
14
11/32
3/16
CPH18L03
CPH18L03
3/16
3
3/8
3/16
CPH18L06
CPH18L06
3/16
6
3/8
3/16
CPH18L10
CPH18L10
3/16
10
3/8
3/16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP moldMAX - Core Pins moldMAX - Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
Europe map
Special Collection
30.08.2023
KRE - Knockout Rod Extensions
DMS Diemould Service
29.02.2024
EP Parallel - Ejector Pins Nitrided - Parallel Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
EP Through Hard Parallel - Ejector Pins Through Hard - Parallel Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
SH - Ejector Sleeve Form S Hardened
DMS Diemould Service
29.02.2024
EP Through Hard Shoulder - Ejector Pins Through Hard - Shoulder Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
Carriage
Special Collection
14.08.2023
CP Soft - Core Pins Standard Hardness (Soft) - Inch
DMS Diemould Service
29.02.2024
BN 20932 - Cylinder head insulation screws
Bossard Catalog
07.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성