您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CPC3012, CPC4012, CPC4014, CPC4016, CPC5014, CPC5016, CPC5018, CPC6018, CPC6022 - 套装-链式联轴器
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpc_asmtab.prj},{NB=CPC4016-19-19},{NO=4016},{DD1=19},{DD2=19},{MAT=Steel},{NT=16},{SPEC=New JIS Key Groove Hole Tapped},{MASS=1.7},{DPP=65.10},{DOO=71},{D=92},{E=48},{F=51.0},{G=77},{LL1=40.0},{LL2=23},{T=7.4},{DRR=7.920},{L=12.5},{CL=7.4},{C=14.4},{AC=Set Screw},{PPATH=cpc/cpc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg]
D
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
CPC3012-14-14
CPC3012-14-14
CPC
3012
0.6
69
45
64.8
10.2
止动螺丝
CPC4012-14-14
CPC4012-14-14
CPC
4012
0.9
77
62
79.4
14.4
止动螺丝
CPC4014-17-17
CPC4014-17-17
CPC
4014
1.2
84
69
79.4
14.4
止动螺丝
CPC4016-19-19
CPC4016-19-19
CPC
4016
1.7
92
77
87.4
14.4
止动螺丝
CPC5014-20-20
CPC5014-20-20
CPC
5014
2.3
101
86
99.7
18.1
止动螺丝
CPC5016-22-22
CPC5016-22-22
CPC
5016
3.1
111
96
99.7
18.1
止动螺丝
CPC5018-30-30
CPC5018-30-30
CPC
5018
3.8
122
106
99.7
18.1
止动螺丝
CPC6018-40-40
CPC6018-40-40
CPC
6018
7.0
142
127
123.5
22.8
止动螺丝
CPC6022-48-48
CPC6022-48-48
CPC
6022
11.7
168
152
123.5
22.8
止动螺丝
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
KC - 1
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
MAE-KETTEN-KPL-GEH - 带外壳的链式联轴器
MÄDLER
10.04.2024
CAPC - 联轴器-链条联轴器
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
DSF - Slip friction clutch with chain coupling - Torque up to 2600Nm
HPC
03.08.2023
CR
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
BHE3012, BHE4012, BHE4014, BHE4016, BHE5014, BHE5016, BHE5018, BHE6018, BHE...
Misumi
08.06.2021
CPDT - 联轴器 膜片型、适合伺服马达 单膜片型
Misumi
17.04.2023
CR Stalinless steel type
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
Chain Couplings - Chain Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
MR 2I 50...180 - Gearmotors MR 2I 50...180
Rossi
07.06.2024
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
UCFL - Flange unit - Cast iron - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表