피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CP96S C/CP96SD C XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/cp96s_c_xc11_asmtab.prj},{NB=CP96SD50-1+0C-XC11(0_0)},{BORE=50},{A=32},{B=40},{D=20},{PL=15.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=37.5},{BG=16},{L8=106},{VD=4},{VA=4},{WA=6.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZZ=179},{ZY=244},{E=66},{R=46.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=68},{TR=45},{AH=45},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=170},{XA=175},{TM=75},{TL=16},{TD=16},{UW=71},{L1=22},{XV=90.0},{Z=122.0},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{ZF=155},{UB=60},{CB=32},{CD=12},{L=15},{MR=12.0},{XD=170},{EB=80},{A1=15.5},{B1=14.5},{A2=11.5},{B2=10.5},{MOUNT=(D) Double clevis},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{EE=G 1/4},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{STROKEBA=0},{POS=0},{BOOT=},{THREAD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CUSHION
Cushion
ⁿ/ₐ
CP96SB32-1+0C-XC11
32
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
CP96SL32-1+0C-XC11
32
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
CP96SF32-1+0C-XC11
32
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SG32-1+0C-XC11
32
(G) Head side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SC32-1+0C-XC11
32
(C) Single clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SD32-1+0C-XC11
32
(D) Double clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SB40-1+0C-XC11
40
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
CP96SL40-1+0C-XC11
40
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
CP96SF40-1+0C-XC11
40
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SG40-1+0C-XC11
40
(G) Head side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SC40-1+0C-XC11
40
(C) Single clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SD40-1+0C-XC11
40
(D) Double clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SB50-1+0C-XC11
50
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
CP96SL50-1+0C-XC11
50
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
CP96SF50-1+0C-XC11
50
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SG50-1+0C-XC11
50
(G) Head side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SC50-1+0C-XC11
50
(C) Single clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SD50-1+0C-XC11
50
(D) Double clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SB63-1+0C-XC11
63
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
CP96SL63-1+0C-XC11
63
(L) Axial foot
(C) Air cushion on both e...
CP96SF63-1+0C-XC11
63
(F) Rod side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SG63-1+0C-XC11
63
(G) Head side flange
(C) Air cushion on both e...
CP96SC63-1+0C-XC11
63
(C) Single clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SD63-1+0C-XC11
63
(D) Double clevis
(C) Air cushion on both e...
CP96SB80-1+0C-XC11
80
(B) Basic
(C) Air cushion on both e...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP96S_C/CP96SD_C - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
23.03.2022
Discontinued Product: CP96K/CP96KD - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Dou...
SMC
28.09.2023
JA OPTION - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CP96/C96-CS - Head End Clevis With Ball Joint
SMC
09.07.2021
CP96/C96_GKM - Rod Clevis
SMC
05.04.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
CP96K_C/CP96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/...
SMC
26.09.2023
MBB/MDBB - Air Cylinder With End Lock
SMC
28.09.2023
GUM/L - Guide Unit for Cylinders
SMC
28.09.2023
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
17.05.2024
CP96S_XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
28.09.2023
LEFS_AC - Electric Actuator Slider Type Ball Screw Drive AC Servo
SMC
28.09.2023
CP96S_C/CP96SD_C XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC Corporation
17.04.2024
RZQ - 3 Position Cylinder
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성