피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CP96K XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/cp96k_xc10_asmtab.prj},{NB=CP96KF50-1+1-XC10(0_0_0)},{BORE=50},{A=32},{B=40},{D=20},{PL=15.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=37.5},{BG=16},{L8=106},{VD=4},{VA=4},{WA=6.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZZ=179},{ZY=244},{E=66},{R=46.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=68},{TR=45},{AH=45},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=170},{XA=175},{TM=75},{TL=16},{TD=16},{UW=71},{L1=22},{XV=90.0},{Z=122.0},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{ZF=155},{UB=60},{CB=32},{CD=12},{L=15},{MR=12.0},{XD=170},{EB=80},{A1=11.0},{A2=7.0},{B1=8.5},{B2=4.5},{MOUNT=(F) Rod side flange},{EE=G 1/4},{RT=M8x1.25},{KK=M16x1.5},{EW=32-0.2/-0.6},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{POSA=0},{STROKEB=1},{POSB=0},{THREAD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CP96KB32-1+1-XC10
32
(B) Basic
CP96KL32-1+1-XC10
32
(L) Axial foot
CP96KF32-1+1-XC10
32
(F) Rod side flange
CP96KB40-1+1-XC10
40
(B) Basic
CP96KL40-1+1-XC10
40
(L) Axial foot
CP96KF40-1+1-XC10
40
(F) Rod side flange
CP96KB50-1+1-XC10
50
(B) Basic
CP96KL50-1+1-XC10
50
(L) Axial foot
CP96KF50-1+1-XC10
50
(F) Rod side flange
CP96KB63-1+1-XC10
63
(B) Basic
CP96KL63-1+1-XC10
63
(L) Axial foot
CP96KF63-1+1-XC10
63
(F) Rod side flange
CP96KB80-1+1-XC10
80
(B) Basic
CP96KL80-1+1-XC10
80
(L) Axial foot
CP96KF80-1+1-XC10
80
(F) Rod side flange
CP96KB100-1+1-XC10
100
(B) Basic
CP96KL100-1+1-XC10
100
(L) Axial foot
CP96KF100-1+1-XC10
100
(F) Rod side flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP96K_C/CP96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/...
SMC
26.09.2023
C96S/C96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
MA MAC MSA MTA - Stainless steel mini Cylinder
AirTAC
21.07.2022
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
CP96S_C/CP96SD_C - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
23.03.2022
VT317M (VV317) - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type/Manifold...
SMC Corporation
02.06.2024
No switch SCG-U
CKD
10.04.2024
CP96S_XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
28.09.2023
CP95-X1439 - ISO Cylinder/Standard: Double Acting ISO 6431 / related VDMA 2...
SMC
28.09.2023
CP96S_XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type
SMC
28.09.2023
CM2-Z/CDM2-Z RV - Water resistant cylinder
SMC
26.04.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
1390.##.12F - Intermediate trunnion Series 1390 - 1392
Pneumax
10.02.2021
Discontinued Product: CP96K/CP96KD - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Dou...
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성