피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CMM - Manometer
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Manometer
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/manometer/cmm.prj},{NB=CMMG12N600},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CMMG12N600},{BZ=CMM G 1/2 NPT-600},{INFO=Manometer},{G=1/2 NPT},{NDR=20.715},{KDR=17.813},{H=87.000},{D=100.000},{I=49.000},{GEW=0.000},{SK=CMM},{BESTNR1=CMMG12N600},{BESTNR2=CMMG12N600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
G
Gewinde G Nenndurchmesser
ⁿ/ₐ
H
Hoehe h
[mm]
D
Durchmesser d
[mm]
I
Breite I
[mm]
CMMG1210
CMM G 1/2-10
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12100
CMM G 1/2-100
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG1216
CMM G 1/2-16
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12160
CMM G 1/2-160
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG1225
CMM G 1/2-25
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12250
CMM G 1/2-250
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG123
CMM G 1/2-3
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG1240
CMM G 1/2-40
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12400
CMM G 1/2-400
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG1260
CMM G 1/2-60
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12600
CMM G 1/2-600
Manometer
G 1/2
87.000
100.000
49.000
CMMG12N10
CMM G 1/2 NPT-10
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N100
CMM G 1/2 NPT-100
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N16
CMM G 1/2 NPT-16
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N160
CMM G 1/2 NPT-160
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N25
CMM G 1/2 NPT-25
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N250
CMM G 1/2 NPT-250
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N3
CMM G 1/2 NPT-3
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N40
CMM G 1/2 NPT-40
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N400
CMM G 1/2 NPT-400
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N60
CMM G 1/2 NPT-60
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG12N600
CMM G 1/2 NPT-600
Manometer
1/2 NPT
87.000
100.000
49.000
CMMG1410
CMM G 1/4-10
Manometer
G 1/4
53.000
63.000
35.500
CMMG14100
CMM G 1/4-100
Manometer
G 1/4
53.000
63.000
35.500
CMMG1416
CMM G 1/4-16
Manometer
G 1/4
53.000
63.000
35.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.MAIPI100 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 100 DIAL LIQUID F...
FG INOX
16.02.2017
Manometers VAM - VAM 100 V250 U
Schmalz
21.11.2023
Model 7311 - Béné Inox - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
CSHE - Test coupling with straight coupling
Gates Tube Fittings
16.02.2022
MAV EO - Pressure gauge connector
Parker
31.05.2022
DS-O - Pressure gauges, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSHMS - Test hose
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Model 7313 - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel case - Lower...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
Model 7315 - Stainless steel pressure gauge - Fillable - Lower mount male s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02.02.2021
Gauge ISO 1 - ISO series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Schmalz
21.11.2023
DS-AI - Straight screw-on socket, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
GRV - pressure gauge
CKD
13.07.2023
CSH - Test coupling with screw lock
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성