피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Retraction Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm2/cm2_z_xc9_asmtab.prj},{NB=CM2B40-25Z-XC9A(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic (Both sides with boss)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{CUSHION=},{RODT=},{BOOT=},{BRACKET=},{RODB=},{ADJUST=A},{THREAD=0},{PPATH=cm2_z_xc9/assembly/cm2_z_xc9_asmsbl.prj},{FLW=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CM2B20-25Z-XC9A
20
(B) Basic (Both sides wit...
-
CM2L20-25Z-XC9A
20
(L) Axial foot
-
CM2F20-25Z-XC9A
20
(F) Rod side flange
-
CM2G20-25Z-XC9A
20
(G) Head side flange
-
CM2U20-25Z-XC9A
20
(U) Rod side trunnion
-
CM2T20-25Z-XC9A
20
(T) Head side trunnion
-
CM2B25-25Z-XC9A
25
(B) Basic (Both sides wit...
-
CM2L25-25Z-XC9A
25
(L) Axial foot
-
CM2F25-25Z-XC9A
25
(F) Rod side flange
-
CM2G25-25Z-XC9A
25
(G) Head side flange
-
CM2U25-25Z-XC9A
25
(U) Rod side trunnion
-
CM2T25-25Z-XC9A
25
(T) Head side trunnion
-
CM2B32-25Z-XC9A
32
(B) Basic (Both sides wit...
-
CM2L32-25Z-XC9A
32
(L) Axial foot
-
CM2F32-25Z-XC9A
32
(F) Rod side flange
-
CM2G32-25Z-XC9A
32
(G) Head side flange
-
CM2U32-25Z-XC9A
32
(U) Rod side trunnion
-
CM2T32-25Z-XC9A
32
(T) Head side trunnion
-
CM2B40-25Z-XC9A
40
(B) Basic (Both sides wit...
-
CM2L40-25Z-XC9A
40
(L) Axial foot
-
CM2F40-25Z-XC9A
40
(F) Rod side flange
-
CM2G40-25Z-XC9A
40
(G) Head side flange
-
CM2U40-25Z-XC9A
40
(U) Rod side trunnion
-
CM2T40-25Z-XC9A
40
(T) Head side trunnion
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
【Discontinued Product】: CM2R/CDM2R - Air Cylinder/Direct Mount:Double Actin...
SMC
28.09.2023
CM2-Z/CDM2-Z RV - Water resistant cylinder
SMC
26.04.2023
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension Type
SMC
26.04.2023
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acti...
SMC Corporation
31.01.2023
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension Type
SMC Corporation
02.06.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 XC4 - High Durability Series/Dust Resistant Cylinder
SMC Corporation
21.03.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
21.03.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 XC4 - High Durability Series/Dust Resistant Cylinder
SMC
24.04.2023
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - Air Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Ext...
SMC
28.09.2023
CBM2 - Air Cylinder/With End Lock
SMC
26.04.2023
CM2R/CDM2R-Z XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension Type
SMC
26.04.2023
MB-Z/MDB-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성