피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
【Discontinued Product】: CM2K/CDM2K - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting Single Rod :This product has been discontinued.
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm2/cm2k_asmtab.prj},{NB=CM2KB40-25(0_0_0)},{BORE=40},{SMAX1=300},{A=24},{AL=21.0},{B=0},{B1=22},{B2=41},{B3=41},{C2=0.0},{CI=0},{CD=0},{CL=0.0},{CX=0},{CZ=0},{D=14},{E1X=32},{ELW=46},{F=16},{FLW=20.0},{FL=13.5},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{G=11},{H=50},{H1=8},{H2=10},{HLW1=77},{HLW2=90},{HLW3=102},{HLW4=115},{HLW5=140},{I=46.5},{JH=27.0},{JW=10.5},{KB=14.2},{L=0},{LC=0},{LD=0.0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{LLW1=12.5},{LLW2=25},{LLW3=37.5},{LLW4=50},{LLW5=75},{LLW6=100},{LLW7=125},{MM1X=14},{MM2X=1.50},{N=21.5},{N1=21.5},{NA=42.5},{NN1X=32},{NN2X=2.0},{P12X=13.157},{RR=0},{S=88},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{U=0.0},{WA=16},{X=0},{Y=0},{Z0=0.0},{Z1=0.0},{Z2=0.0},{Z3=0.0},{Z4=0.0},{Z5=0.0},{ZZ0=154},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=},{STROKE=25},{POS=0},{BOOT=},{STOP=0},{ADJUST=},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CM2K-Z/CDM2K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CM2K-Z/CDM2K-Z XC8 - Adjustable Stroke Cylinder/Adjustable Extension Type
SMC
26.04.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CM2KB20-25
20
(B) Basic
-
CM2KL20-25
20
(L) Axial foot
-
CM2KF20-25
20
(F) Rod side flange
-
CM2KG20-25
20
(G) Head side flange
-
CM2KC20-25
20
(C) Single clevis
-
CM2KD20-25
20
(D) Double clevis
-
CM2KU20-25
20
(U) Rod side trunnion
-
CM2KT20-25
20
(T) Head side trunnion
-
CM2KE20-25
20
(E) Clevis integrated
-
CM2KBZ20-25
20
(BZ) Boss-cut basic
-
CM2KFZ20-25
20
(FZ) Boss-cut rod side fl...
-
CM2KUZ20-25
20
(UZ) Boss-cut rod side tr...
-
CM2KB25-25
25
(B) Basic
-
CM2KL25-25
25
(L) Axial foot
-
CM2KF25-25
25
(F) Rod side flange
-
CM2KG25-25
25
(G) Head side flange
-
CM2KC25-25
25
(C) Single clevis
-
CM2KD25-25
25
(D) Double clevis
-
CM2KU25-25
25
(U) Rod side trunnion
-
CM2KT25-25
25
(T) Head side trunnion
-
CM2KE25-25
25
(E) Clevis integrated
-
CM2KBZ25-25
25
(BZ) Boss-cut basic
-
CM2KFZ25-25
25
(FZ) Boss-cut rod side fl...
-
CM2KUZ25-25
25
(UZ) Boss-cut rod side tr...
-
CM2KB32-25
32
(B) Basic
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CM2K-Z/CDM2K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
MCKMB - Miniature cylinders
MINDMAN
10.08.2023
【Discontinued Product】: CM2/CDM2 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Sin...
SMC
28.09.2023
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Single Acting Spring Retu...
SMC
26.09.2023
【Discontinued Product】: CM2R/CDM2R - Air Cylinder/Direct Mount:Double Actin...
SMC
28.09.2023
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - Smooth Cylinder
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2RK XC11 - Dual Stroke Cylinder/Non-rotating Rod/...
SMC
28.09.2023
CM2_P/CDM2_P - Air Cylinder/Centralized Piping: Double Acting Single Rod
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】: CM2K XC11 - Dual Stroke Cylinder/Non-rotating: Doub...
SMC
28.09.2023
【Discontinued Product】:CM2 10/11/21/22 - Air Cylinder Clean Series :This pr...
SMC
26.04.2023
CM2W-Z/CDM2W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
26.04.2023
【Discontinued Product】:CM2 XC11 - Dual Stroke Cylinder/Standard: Double Act...
SMC
28.09.2023
CM2R-Z/CDM2R-Z - Air Cylinder/Direct Mount:Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성