피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
【Discontinued Product】: CM2K/CDM2K - Air Cylinder/Non-rotating: Single Acting Spring Return/Extend :This product has been discontinued.
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm2/cm2k_s_asmtab.prj},{NB=CM2KB40-25S(0_0_0)},{BORE=40},{SMAX1=250},{A=24},{AL=21.0},{B=0},{B1=22},{B2=41},{C2=0.0},{CI=0},{CD=0},{CL=0.0},{CX=0},{CZ=0},{E1X=32},{F=16},{FL=13.5},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{G=11},{H=50},{H1=8},{H2=10},{I=46.5},{KB=14.2},{L=0},{LC=0},{LD=0.0},{LH=0},{LS1=MIN},{LS2=MIN},{LS3=MIN},{LS4=MIN},{LS5=MIN},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{MM1X=14},{MM2X=1.50},{N=21.5},{NA=42.5},{NN1X=32},{NN2X=2.0},{P12X=13.157},{RR=0},{S1=113.0},{S2=138.0},{S3=163.0},{S4=188.0},{S5=213.0},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{U=0.0},{X=0},{Y=0},{Z0=MIN},{Z1=MIN},{Z2=MIN},{Z3=MIN},{Z4=MIN},{Z5=MIN},{ZZ1=179},{ZZ2=204},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=25},{POS=0},{METHOD=S},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Single Acting Spring Retu...
SMC
26.09.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CM2KB20-25S
20
(B) Basic
-
CM2KL20-25S
20
(L) Axial foot
-
CM2KF20-25S
20
(F) Rod side flange
-
CM2KG20-25S
20
(G) Head side flange
-
CM2KC20-25S
20
(C) Single clevis
-
CM2KD20-25S
20
(D) Double clevis
-
CM2KU20-25S
20
(U) Rod side trunnion
-
CM2KT20-25S
20
(T) Head side trunnion
-
CM2KE20-25S
20
(E) Clevis integrated
-
CM2KBZ20-25S
20
(BZ) Boss-cut basic
-
CM2KFZ20-25S
20
(FZ) Boss-cut rod side fl...
-
CM2KUZ20-25S
20
(UZ) Boss-cut rod side tr...
-
CM2KB25-25S
25
(B) Basic
-
CM2KL25-25S
25
(L) Axial foot
-
CM2KF25-25S
25
(F) Rod side flange
-
CM2KG25-25S
25
(G) Head side flange
-
CM2KC25-25S
25
(C) Single clevis
-
CM2KD25-25S
25
(D) Double clevis
-
CM2KU25-25S
25
(U) Rod side trunnion
-
CM2KT25-25S
25
(T) Head side trunnion
-
CM2KE25-25S
25
(E) Clevis integrated
-
CM2KBZ25-25S
25
(BZ) Boss-cut basic
-
CM2KFZ25-25S
25
(FZ) Boss-cut rod side fl...
-
CM2KUZ25-25S
25
(UZ) Boss-cut rod side tr...
-
CM2KB32-25S
32
(B) Basic
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
【Discontinued Product】: CM2Y/CDM2Y - Smooth Cylinder :This product has been...
SMC
26.04.2023
MBK-Z/MDBK-Z_-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Non-rotating Rod Type: D...
SMC
26.09.2023
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acti...
SMC
26.09.2023
MBK-Z/MDBK-Z - Air Cylinder Non-rotating Rod Type
SMC
05.09.2023
MBKW-Z/MDBKW-Z - Air Cylinder/Non-rotating Rod Type:Double Acting, Double R...
SMC
05.09.2023
MBW/MDBW - Air Cylinder Double Rod
SMC
28.09.2023
【Discontinued Product】: CM2W/CDM2W - Air Cylinder/Standard: Double Acting D...
SMC
26.04.2023
CM2R-Z/CDM2R-Z - Air Cylinder/Direct Mount:Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
MB-Z/MDB-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
05.09.2023
MBK-Z/MDBK-Z_-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Non-rotating Rod ...
SMC
26.09.2023
MBB/MDBB_-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/End Lock Type
SMC
26.09.2023
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type/Standard Type
SMC
26.09.2023
MB/MDB - Air Cylinder Single Rod
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성