피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 918.7 - Clamping Bolts, Stainless Steel, Downward Clamping, Screw from the Operator's Side, Type KVS with ball lever, angular (serration)
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 918.7 Clamping Bolts, Stainless Steel, Downward Clamping, Screw from the Back
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn918_7_screw_back/gn918_7_kvb_asmtab.prj},{NB=Spannriegel, Edelstahl GN 918.7-40-KVB-L-77},{PARTNUMBER=GN 918.7-40-KVB-L-77},{AC=918.7-40-KVB-L-77},{SPANN=durch Linksdrehung},{D1=40},{L1=77},{D2=M6},{D3=25},{D4=12},{D5=24},{H1=10},{H2=30.5},{H4=55},{L2=100},{L3=8.5},{W=5},{VERS=3},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.1660},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn918_7_kvb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
SPANN
Clamping direction
ⁿ/ₐ
D1
-0,5
[mm]
L1
max.
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
h9
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
≈
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-12
By clockwise rotation
40
12
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1540
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-12
By anti-clockwise rotatio...
40
12
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1540
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-22
By clockwise rotation
40
22
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1560
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-22
By anti-clockwise rotatio...
40
22
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1560
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-27
By clockwise rotation
40
27
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1570
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-27
By anti-clockwise rotatio...
40
27
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1570
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-32
By clockwise rotation
40
32
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1580
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-32
By anti-clockwise rotatio...
40
32
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1580
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-37
By clockwise rotation
40
37
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1590
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-37
By anti-clockwise rotatio...
40
37
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1590
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-42
By clockwise rotation
40
42
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1600
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-42
By anti-clockwise rotatio...
40
42
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1600
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-47
By clockwise rotation
40
47
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1610
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-47
By anti-clockwise rotatio...
40
47
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1610
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-57
By clockwise rotation
40
57
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1630
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-57
By anti-clockwise rotatio...
40
57
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1630
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-62
By clockwise rotation
40
62
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1630
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-62
By anti-clockwise rotatio...
40
62
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1630
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-67
By clockwise rotation
40
67
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1640
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-67
By anti-clockwise rotatio...
40
67
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1640
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-77
By clockwise rotation
40
77
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1660
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-77
By anti-clockwise rotatio...
40
77
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1660
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-R-82
By clockwise rotation
40
82
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1680
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-40-KVB-L-82
By anti-clockwise rotatio...
40
82
M6
25
12
24
10
30.5
55
100
8.5
5
0.1680
84662020
YES
Clamping Bolt, Stainless ...
GN 918.7-50-KVB-R-10
By clockwise rotation
50
10
M8
30
16
28
12
34.5
62
116
10.5
5
0.2560
84662020
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성