피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
【Discontinued Product】: CJ2RK/CDJ2RK - Air Cylinder/Non-rotating Rod/Direct Mount:Double Acting Single Rod :This product has been discontinued.
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJ2 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cj2/cj2rk_asmtab.prj},{NB=CJ2RKA10-15(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX1=150},{A=15},{B=12.0},{C=14},{D=4},{GA=16},{GB=5},{H=20},{KA=4.2},{L=23},{LB=16},{LD1=3.5},{LD2=6.5},{LD3=4.0},{LH=8},{LX=12},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA=20.5},{NB1=9.5},{S=54},{X=28},{Y=8},{Z=74},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP10A=2.0},{SWP10B=2.0},{SWP11A=6.0},{SWP11B=6.0},{SWP12A=2.5},{SWP12B=2.5},{SWP13A=1.5},{SWP13B=1.5},{SWP14A=0.5},{SWP14B=0.5},{SWP15A=4.5},{SWP15B=4.5},{SWP16A=3.0},{SWP16B=3.0},{SWP17A=3.5},{SWP17B=3.5},{SWP18A=8.5},{SWP18B=8.5},{SWP19A=0.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - Air Cylinder/Direct Mount, Non-rotating Rod Type: Double...
SMC
04.04.2022
1
2
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CJ2RKA10-15
10
(A) Bottom mounting
-
CJ2RKA16-15
16
(A) Bottom mounting
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 01 - Rectangular front flange
CMB Cilindri
19.10.2021
CG1KR/CDG1KR - Air Cylinder/Direct Mount: Non-rotating
SMC
28.09.2023
CJ2-Z-X773 - Air Cylinder/Short Pitch Mounting/Single Acting, Spring Return
SMC
26.09.2023
Type 11 - Extended rear tie rods
CMB Cilindri
19.10.2021
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - Air Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Exten...
SMC
28.09.2023
CG1R-Z/CDG1R-Z - Air Cylinder/Direct mount Type: Double Acting ,Single Rod
SMC
26.09.2023
CG1Y/CDG1Y - Smooth Cylinder
SMC
28.09.2023
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - Smooth Cylinder Standard Type: Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - Air Cylinder/Direct Mount Type: Double Acting,...
SMC
23.03.2022
【Discontinued Product】: CJ2K_S/CDJ2K_S - Air Cylinder/Non-rotating Rod:Sing...
SMC
04.04.2022
Type 09 - Cap fixed clevis
CMB Cilindri
19.10.2021
CG1W-Z/CDG1W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CBJ2/CDBJ2 - Air Cylinder:With End Lock
SMC
23.03.2022
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - Air Cylinder/Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod
SMC
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성