您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CJ2 S-Z/CDJ2 S-Z - Air Cylinder/Standard Type: Single Acting, Spring Return/Extend
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJ2 Air cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cj2/cj2_s_z_asmtab.prj},{NB=CJ2B10-15SZ(0_0_0)},{BORE=10},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{STDSTROKE=15,30,45,60},{SMAX=60},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{BRACKET=},{RODB=},{MOUNTING=},{OMSC=},{OMSCXC51=},{THREAD=0},{PPATH=cj2_s_z/assembly/cj2_s_z_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
CJ2B6-15SZ
6
(B) Basic
CJ2E6-15SZ
6
(E) Double-side bossed
CJ2L6-15SZ
6
(L) Single foot
CJ2M6-15SZ
6
(M) Double foot
CJ2F6-15SZ
6
(F) Rod flange
CJ2G6-15SZ
6
(G) Head flange
CJ2B10-15SZ
10
(B) Basic
CJ2E10-15SZ
10
(E) Double-side bossed
CJ2D10-15SZ
10
(D) Double clevis
CJ2L10-15SZ
10
(L) Single foot
CJ2M10-15SZ
10
(M) Double foot
CJ2F10-15SZ
10
(F) Rod flange
CJ2G10-15SZ
10
(G) Head flange
CJ2B16-15SZ
16
(B) Basic
CJ2E16-15SZ
16
(E) Double-side bossed
CJ2D16-15SZ
16
(D) Double clevis
CJ2L16-15SZ
16
(L) Single foot
CJ2M16-15SZ
16
(M) Double foot
CJ2F16-15SZ
16
(F) Rod flange
CJ2G16-15SZ
16
(G) Head flange
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表