피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
ST53-BP53 - Stainless Steel Linear Guide Rail - with 120mm SST roller runner - max Load rating : 75 kg
Chambrelan
Linear guide rail
Stainless steel linear guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/linear20rails/stainless/st53-bp53.prj},{NB=chambrelan_ST53-BP53-0850-1},{NAME=04238__st53-bp53-0850-1},{INAME=04238__st532dbp532d08502d1},{SHA256=NZdSk2FR7zYnX8TjfkHi/rU1DR+OMS5Aq5lPi60kBDE=},{NNCUSTOM=ST53-BP53},{NTCUSTOM=Stainless rail with runner BP53},{CNSORDERNO=ST53-BP53-0850},{DESC=Stainless rail with runner BP53},{MATERIAL=Stainless Steel},{L2=850},{LOAD1=75},{LOAD2=40},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/st53-bp53},{REF=ST53-BP53-0850-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
LOAD1
Load per carrier - on major axis
[kg]
LOAD2
Load per carrier - on minor axis
[kg]
CHAMBRELAN - ST53-BP53-03...
ST53-BP53-0300
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
300
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-03...
ST53-BP53-0350
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
350
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-04...
ST53-BP53-0400
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
400
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-04...
ST53-BP53-0450
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
450
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-05...
ST53-BP53-0500
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
500
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-05...
ST53-BP53-0550
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
550
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-06...
ST53-BP53-0600
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
600
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-06...
ST53-BP53-0650
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
650
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-07...
ST53-BP53-0700
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
700
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-07...
ST53-BP53-0750
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
750
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-08...
ST53-BP53-0800
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
800
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-08...
ST53-BP53-0850
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
850
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-09...
ST53-BP53-0900
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
900
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-10...
ST53-BP53-1000
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1000
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-11...
ST53-BP53-1100
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1100
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-12...
ST53-BP53-1200
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1200
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-13...
ST53-BP53-1300
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1300
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-14...
ST53-BP53-1400
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1400
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-15...
ST53-BP53-1500
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1500
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-16...
ST53-BP53-1600
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1600
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-17...
ST53-BP53-1700
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1700
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-18...
ST53-BP53-1800
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1800
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-19...
ST53-BP53-1900
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
1900
75
40
CHAMBRELAN - ST53-BP53-20...
ST53-BP53-2000
Stainless Steel rail with...
Stainless Steel
2000
75
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21334-20 - Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension, l...
norelem
06.06.2024
X - Rails and sliders in stainless steel (max load 1600 N, max length 4000 ...
Rollon
03.05.2022
21230 - Miniature slide guides DryLin® N
norelem
30.05.2024
ST53-GS53 - Stainless Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 120mm SST b...
Chambrelan
05.05.2020
ST53-BS53 - Stainless Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 120mm SST r...
Chambrelan
05.05.2020
ST50-GS54 - Stainless Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 150mm SST b...
Chambrelan
05.05.2020
BM-20 - Monorail BM 20
SCHNEEBERGER
09.10.2023
MAE-M-PR-SCHF_HQ - Miniature Profile Rail Guides HQ
MÄDLER
10.04.2024
21240 - Guide rails DryLin® W double
norelem
30.05.2024
21240 - Guide rails DryLin® W single
norelem
30.05.2024
E53-BS53 - Steel Linear Guide Rail - with 120mm SST roller runner - max Loa...
Chambrelan
05.05.2020
07000170000 - Telescopic rail with full extension and damped self-closing f...
SToxxparts
31.05.2022
Guide Rail
OILES CORPORATION
06.12.2021
N/P - Rails and sliders nitrided with Rollon-Nox (max load 3240 N, max leng...
Rollon
03.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성