피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CG1/CDG1 - Air Cylinder/Standard: Single Acting Push.Pull
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CG1 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cg1/cg1s_asmtab.prj},{NB=CG1DN25-25S(0_0_0)},{BORE=25},{MOUNT=(D) Clevis},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=(N) Rubber cushion},{STROKE=25},{SMAX=200},{POS=0},{THREAD=-},{METHOD=S},{BOOT=-},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=22},{AL=19.5},{B1=17},{C=16.5},{D=10},{E=14},{F=2},{GA=12},{H=40},{H1=6},{I=31},{J=M5x0.8 Depth 7.5},{JN=5},{K=5.5},{KA=8},{MM=M10x1.25},{MMN=10},{NA=29.0},{TA=11},{TC=M6x0.75},{TCN=6},{TD=10 +0.08/0},{TDN=10},{TE=5.0},{TF=1.00},{TG=6.5},{LC=0},{LD=0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{M=0.0},{W2=0.0},{X=0.0},{Y=0.0},{FX=0},{FD=0.0},{FT=0},{UTD=-},{UTE=10},{UTF=5.5},{TH=30},{TR=0.0},{TS=0},{TT=3.2},{TV=39.8},{TW=42},{TX=20},{TY=28},{CD=10},{CZ=33},{L=16},{RR=13},{PPATH=cg1s/cg1s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
CG1BN20-25S
20
(B) Basic
-
CG1LN20-25S
20
(L) Axial foot
-
CG1FN20-25S
20
(F) Front flange
-
CG1GN20-25S
20
(G) Rear flange
-
CG1UN20-25S
20
(U) Front trunnion
-
CG1TN20-25S
20
(T) Rear trunnion
-
CG1DN20-25S
20
(D) Clevis
-
CG1BN25-25S
25
(B) Basic
-
CG1LN25-25S
25
(L) Axial foot
-
CG1FN25-25S
25
(F) Front flange
-
CG1GN25-25S
25
(G) Rear flange
-
CG1UN25-25S
25
(U) Front trunnion
-
CG1TN25-25S
25
(T) Rear trunnion
-
CG1DN25-25S
25
(D) Clevis
-
CG1BN32-25S
32
(B) Basic
-
CG1LN32-25S
32
(L) Axial foot
-
CG1FN32-25S
32
(F) Front flange
-
CG1GN32-25S
32
(G) Rear flange
-
CG1UN32-25S
32
(U) Front trunnion
-
CG1TN32-25S
32
(T) Rear trunnion
-
CG1DN32-25S
32
(D) Clevis
-
CG1BN40-25S
40
(B) Basic
-
CG1LN40-25S
40
(L) Axial foot
-
CG1FN40-25S
40
(F) Front flange
-
CG1GN40-25S
40
(G) Rear flange
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - Air Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Exten...
SMC
28.09.2023
CG1_Q - Low Friction: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CG1/CDG1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CG - Pivot Bracket
SMC
03.11.2022
CG1Y/CDG1Y - Smooth Cylinder
SMC
28.09.2023
CG1K/CDG1K - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting
SMC
28.09.2023
CG1 Y Type - Double Knuckle Joint
SMC
03.11.2022
CG1KW/CDG1KW - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - Smooth Cylinder Standard Type: Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CG1-Z/CDG1-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
14.12.2022
CG1-Z/CDG1-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
CG1K-Z/CDG1K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting
SMC
26.09.2023
CG1W-Z/CDG1W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CG1R/CDG1R - Air Cylinder/Direct Mount: Double Acting
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성