피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CFXL - Air Gripper-Wide Type
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/cfxl.prj},{NB=CFXL-A20-S(Opened)},{A=20},{C=4},{D1=10},{D2=10},{E=4.0},{F=5},{G=6.6},{H1=70},{H2=46},{H3=10},{H4=1.0},{H5=24},{J1=27},{J2=1.5},{K=52},{N2=12},{N3=7},{P=11},{Q1=17},{Q2=12.5},{R1=24.0},{R2=14.0},{W1=65},{W2=54},{W3=30},{Y=11.0},{OCSS=40},{SS=82},{TS=122},{B1S=71},{B2S=58},{B3S=54},{L1S=160},{L2S=32},{L3S=120},{XS=38},{MASSS=1025},{OCSM=80},{SM=142},{TM=222},{B1M=113},{B2M=100},{B3M=96},{L1M=260},{L2M=68},{L3M=195},{XM=80},{MASSM=1495},{OCSL=100},{SL=162},{TL=262},{B1L=133},{B2L=120},{B3L=116},{L1L=300},{L2L=88},{L3L=235},{XL=100},{MASSL=1690},{M1X=5.000},{M2X=6.000},{M3X=6.000},{M4X=6.000},{DW1=28.200},{DH1=10.000},{DW2=30.000},{DH2=20.000},{TYPECODE=CFXL},{STROKE=S},{FP=Opened}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
Bore size
ⁿ/ₐ
OCS
Opening/Closing Stroke
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
C
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H5
ⁿ/ₐ
J1
ⁿ/ₐ
J2
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M3
ⁿ/ₐ
M4
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
N3
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
R2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W3
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
CFXL-A10-S(Opened)
CFXL
10
20
56
76
51
36
38
100
24
80
26
280
3
6
6
3.0
4
4.5
46
31
7
0.5
15
18
1.5
34
M5
M4
M4
M4
8
5
9
10
7.0
16.8
8.4
44
34
20
9.0
CFXL-A16-S(Opened)
CFXL
16
30
68
98
60
45
40
128
26
98
28
585
3
8
8
3.0
4
5.5
58
39
8
0.5
19
23
1.5
42
M5
M5
M5
M5
10
7
10
13
9.0
20.5
11.0
55
43
25
10.0
CFXL-A20-S(Opened)
CFXL
20
40
82
122
71
58
54
160
32
120
38
1025
4
10
10
4.0
5
6.6
70
46
10
1.0
24
27
1.5
52
M5
M6
M6
M6
12
7
11
17
12.5
24.0
14.0
65
54
30
11.0
CFXL-A25-S(Opened)
CFXL
25
50
100
150
88
70
66
196
38
146
48
1690
4
12
12
4.5
5
9.0
81
52
12
1.0
29
32
1.5
62
M5
M8
M8
M8
16
7
16
21
14.0
27.0
18.0
76
64
40
12.5
CFXL-A32-S(Opened)
CFXL
32
70
150
220
110
86
0
272
56
202
60
2905
6
16
14
8.0
7
0.0
100
68
15
1.0
32
35
2.5
64
PT1/8
M8
M8
M10
16
11
16
24
15.0
32.5
26.0
82
70
50
22.0
CFXL-A40-S(Opened)
CFXL
40
100
188
288
148
116
0
348
72
252
80
5270
6
20
16
8.0
7
0.0
117
79
18
1.0
38
40
2.5
76
PT1/8
M10
M10
M12
20
12
18
28
18.0
39.0
30.0
98
86
60
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
hft series - air gripper
AirTAC
21.07.2022
hfk_series - air gripper
AirTAC
21.07.2022
hfd_series - air gripper
AirTAC
19.07.2022
KHL - WIDE TYPE AIR GRIPPER
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
DHPL - Parallel gripper
Festo
19.12.2023
MHL2 - Parallel Style Air Gripper Wide Type
SMC Corporation
02.06.2024
HDF - Paralled guide gripper
CHELIC
24.07.2020
MHQG2 - Air gripper(High Rigidity Type)
SMC Corporation
02.02.2022
MHC2 - Angular Style Air Gripper Standard Type
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성