您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CFFU, CFFUR - 简易安装型凸轮轴承随动器
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffu.prj},{NB=CFFU10-22},{SH=F},{AC=Circuit Plug 1 pc.(Polyethylene)},{DDHH7=10},{D=22},{B=12},{B1=13.0},{L=33.0},{LL1=5},{LL2=10},{DD1=4},{EE=0.5},{RR=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
DDHH7
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
DD1
D1
[mm]
EE
E
[mm]
RR
R
[mm]
CFFU6-16
CFFU6-16
1个旋塞(聚乙烯)
6
11
12.0
32.0
5
10
4
0.3
0.3
CFFU8-19
CFFU8-19
1个旋塞(聚乙烯)
8
11
12.0
32.0
5
10
4
0.5
0.3
CFFU10-22
CFFU10-22
1个旋塞(聚乙烯)
10
12
13.0
33.0
5
10
4
0.5
0.3
CFFU12-30
CFFU12-30
1个旋塞(聚乙烯)、1个嵌入塞(SPPC)
12
14
15.0
35.0
5
10
6
1.0
0.6
CFFU16-35
CFFU16-35
1个旋塞(聚乙烯)、1个嵌入塞(SPPC)
16
18
19.5
44.5
10
10
6
1.0
0.6
CFFU18-40
CFFU18-40
1个旋塞(聚乙烯)、1个嵌入塞(SPPC)
18
20
21.5
46.5
10
10
6
1.0
1.0
CFFU20-47
CFFU20-47
1个旋塞(聚乙烯)、1个嵌入塞(SPPC)
20
24
25.5
50.5
10
10
8
1.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CFFTH - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔-圆柱型(无密封圈)
Misumi
30.06.2021
CFUH, CFUSH, CFUCH, CFUGH - 凸轮轴承随动器-头部·螺纹部内六角孔型(带润滑脂补充孔)-圆弧型-带密封圈型
Misumi
03.06.2021
NASTF, NASTFS - 滚子轴承随动器-分钟离型·平头型-无密封型
Misumi
28.04.2023
BGBFB, BGBF, BGBFA, BGBFSA, BGBFS - 轴承座组件 - 底座安装型 -高度h指定型
Misumi
18.09.2019
BSHWB, BSHW, BSHWA, BSHWSA, BSHWS, BSHWFB, BSHWF - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 基准面型...
Misumi
03.06.2021
BGCSB, BGCS, SBGCS - 带座轴承 标准止推轴承型
Misumi
03.06.2021
S-SBARB, S-SBGRB - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - 带扣环 - - 圆型 -
Misumi
03.06.2021
CFFUHW, CFFUSHW,CFFUHWP, CFFUSHWP - 带树脂凸轮轴承随动器-挡圈式-头部螺纹部带内六角孔型
Misumi
18.09.2023
C-CFFR - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 标准型 - 圆柱型 - 带密封圈
Misumi
28.04.2022
BGTKB, BGTK, SBGTK - 轴承固定座-方型
Misumi
03.06.2021
BGSPW, BGSPMW, BGSPSW - 带扣环槽轴承止动销-法兰型
Misumi
30.06.2021
BGSEB, BGSE, SBGSE - 轴承座组件 - 双轴承短型 带扣环型-方型
Misumi
19.08.2020
BGBWTB, BGBWT, BGBWTA - 轴承座组件 - 底部安装双轴承型 - - 宽度T・高度h指定型 -
Misumi
03.06.2021
RFS, RFSS - 滚子轴承随动器用销 - 带法兰带扣环型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表