피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
CE DEB - Composition
CA-BE
Compositions
Type - CE
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/ce/ce_deb_asmtab.prj},{NB=CE DEB 396x446 /57},{CS=396},{CD=446},{A=396},{B=446},{HT1=18},{HT2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFD=26},{COST=32},{R2X=16.000},{TCEITAV=8.000},{DIAMTCEI=16},{DEB=50},{L1=338},{PPATH=ce_deb/ce_deb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HT1
Thickness - plate T1
[mm]
HT2
Thickness - plate T2
[mm]
HPFD
Thickness - plate PFD
[mm]
CEDEB15155
156
156
156
156
12
18
22
CEDEB15195
156
196
156
196
12
18
22
CEDEB15245
156
246
156
246
12
18
22
CEDEB19195
196
196
196
196
12
18
22
CEDEB19245
196
246
196
246
12
18
22
CEDEB19295
196
296
196
296
12
18
22
CEDEB19345
196
346
196
346
12
18
22
CEDEB24245
246
246
246
246
12
18
22
CEDEB24295
246
296
246
296
12
18
22
CEDEB24345
246
346
246
346
12
18
22
CEDEB24395
246
396
246
396
12
18
22
CEDEB29295
296
296
296
296
16
18
26
CEDEB29345
296
346
296
346
16
18
26
CEDEB29395
296
396
296
396
16
18
26
CEDEB29445
296
446
296
446
16
18
26
CEDEB34345
346
346
346
346
18
18
26
CEDEB34395
346
396
346
396
18
18
26
CEDEB34445
346
446
346
446
18
18
26
CEDEB34495
346
496
346
496
18
18
26
CEDEB39395
396
396
396
396
18
18
26
CEDEB39445
396
446
396
446
18
18
26
CEDEB39495
396
496
396
496
18
18
26
CEDEB39545
396
546
396
546
18
18
26
CEDEB44445
446
446
446
446
22
22
26
CEDEB44495
446
496
446
496
22
22
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SERCC - C-Shaped Sensor Rails - for Switches & Sensors Installation
Misumi
30.06.2021
CFS - Constant Force Spring
Misumi
29.05.2023
C-STNCS - C-VALUE Positioning Nut
Misumi
31.05.2023
MAWC, MAWS - Shock Absorbers - Wide Adjustable
Misumi
30.06.2021
DSPO, PDSPO - Spring Anchors - Hexagonal
Misumi
31.05.2023
MSNCWD - Locating Switches - 2-Signal Type (Protective Construction IP65)
Misumi
30.06.2021
DGSF, KDGSF - Dog Shafts - Round Pole
Misumi
30.06.2021
STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - Shaft Supports - Flange Mount, Thick Hol...
Misumi
20.02.2024
DGMS, KDGMS - Dog Shafts - Full Thread Width Across Flats
Misumi
30.06.2021
STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clampin...
Misumi
18.02.2024
STHRBK, STHRK, SSTHRK, ATHRK - Shaft Supports - Flange Mount - Dowel Hole -...
Misumi
20.02.2024
SHTBT, SHTBM, SHTBS, SHTBA - Shaft Supports - Casting, T-Shaped - Standard
Misumi
30.06.2021
SHKSBT, SHKSMT, SHKSST - Shaft Supports - Casting, L-Shaped - Slit
Misumi
30.06.2021
SHHTB, SHHTM, SHHTS - Shaft Supports - Hinged Clamp - T-Shaped
Misumi
21.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성