您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE33 - 橡胶减震垫-孔加工型-丁腈橡胶/氟丁橡胶/异丁橡胶
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce33.prj},{NB=CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G5-N3-W},{SC=CE33MA},{TYPE=Hole processing type},{MQ=CR},{HA=Shaw A65},{COLOUR=black},{HS=1K},{T=2.0},{A=25.0},{B=25.0},{F=9.0},{G=5.0},{N=3},{AL=W},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CE33EA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33EA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
0.5
CE33EA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
1.0
CE33EA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
2.0
CE33EA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
3.0
CE33EA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
5.0
CE33EA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33EA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33EA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A50
黑色
10.0
CE33FA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33FA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
0.5
CE33FA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
1.0
CE33FA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
2.0
CE33FA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
3.0
CE33FA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
5.0
CE33FA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33FA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33FA
孔加工型
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
10.0
CE33MA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33MA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
0.5
CE33MA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
1.0
CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
2.0
CE33MA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
3.0
CE33MA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
5.0
CE33MA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33MA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33MA
孔加工型
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
10.0
CE33JA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
0.5
CE33JA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
1.0
CE33JA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
2.0
CE33JA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
3.0
CE33JA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
5.0
CE33JA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33JA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33JA
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
黑色
10.0
CE33JB-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JB-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JB
孔加工型
异丁橡胶
肖氏A65
白色
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表