CE33 - Rubber shock absorber pad - hole processing type - NBR/CR/IIR
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce33.prj},{NB=CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G5-N3-W},{SC=CE33MA},{TYPE=Hole processing type},{MQ=CR},{HA=Shaw A65},{COLOUR=black},{HS=1K},{T=2.0},{A=25.0},{B=25.0},{F=9.0},{G=5.0},{N=3},{AL=W},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HA
hardness
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
T
[mm]
CE33EA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33EA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
0.5
CE33EA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
1.0
CE33EA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
2.0
CE33EA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
3.0
CE33EA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33EA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
5.0
CE33EA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33EA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33EA
Hole processing type
NBR
Shaw A50
black
10.0
CE33FA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33FA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
0.5
CE33FA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
1.0
CE33FA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
2.0
CE33FA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
3.0
CE33FA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33FA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
5.0
CE33FA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33FA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33FA
Hole processing type
NBR
Shaw A70
black
10.0
CE33MA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33MA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
0.5
CE33MA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
1.0
CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
2.0
CE33MA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
3.0
CE33MA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33MA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
5.0
CE33MA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33MA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33MA
Hole processing type
CR
Shaw A65
black
10.0
CE33JA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JA-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
0.5
CE33JA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T1-A25-B25-F9-G...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
1.0
CE33JA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T2-A25-B25-F9-G...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
2.0
CE33JA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T3-A25-B25-F9-G...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
3.0
CE33JA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33JA-1K-T5-A25-B25-F9-G...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
5.0
CE33JA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33JA-1K-T10-A25-B25-F9-...
CE33JA
Hole processing type
IIR
Shaw A65
black
10.0
CE33JB-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JB-1K-T0.5-A25-B25-F9...
CE33JB
Hole processing type
IIR
Shaw A65
white
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성