피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CCS64 & CCA64 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure AnglePrecision Spur Gears
WMBerg
METRIC
Gears
Clamp and Hub Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/clamp_and_hub_gears/mb46.prj},{NB=CCS64-99 High},{PN=CCS64-99},{LOD=High},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B46},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 8/AGMA 9},{MOD=1.0},{PA=20},{N=99},{LOD2='High','Low'},{PD=99.00},{OD=101.00},{HD=9.6},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=clamp hub},{PSTOL=0.0100},{B1=14.0000},{B2=6.0000},{B3=9.6000},{H=10.0000},{MM=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CCS64-12 High
CCS64-12
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
12
12.00
14.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-13 High
CCS64-13
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
13
13.00
15.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-14 High
CCS64-14
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
14
14.00
16.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-15 High
CCS64-15
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
15
15.00
17.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-16 High
CCS64-16
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
16
16.00
18.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-17 High
CCS64-17
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
17
17.00
19.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-18 High
CCS64-18
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
18
18.00
20.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-19 High
CCS64-19
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
19
19.00
21.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-20 High
CCS64-20
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
20
20.00
22.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-21 High
CCS64-21
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
21
21.00
23.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-22 High
CCS64-22
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
22
22.00
24.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-23 High
CCS64-23
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
23
23.00
25.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-24 High
CCS64-24
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
24
24.00
26.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-25 High
CCS64-25
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
25
25.00
27.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-26 High
CCS64-26
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
26
26.00
28.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-27 High
CCS64-27
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
27
27.00
29.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-28 High
CCS64-28
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
28
28.00
30.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-29 High
CCS64-29
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
29
29.00
31.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-30 High
CCS64-30
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
30
30.00
32.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-31 High
CCS64-31
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
31
31.00
33.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-32 High
CCS64-32
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
32
32.00
34.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-33 High
CCS64-33
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
33
33.00
35.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-34 High
CCS64-34
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
34
34.00
36.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-35 High
CCS64-35
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
35
35.00
37.00
9.6
8
3
clamp hub
CCS64-36 High
CCS64-36
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.0
20
36
36.00
38.00
9.6
8
3
clamp hub
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RP-M & R16S to R48S - Ratchets and Pawls
WMBerg
06.06.2023
PCS83 & PCA83 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PCS95 & PCA95 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PCS86 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 10mm Face Pin Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CGFS64 & CGFA64 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp...
WMBerg
06.06.2023
PFS80 & PFA80 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
CDS64 & CDA64 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
CES65 & CEA65 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
PCD & FCD - Delrin® - Spur Gears - 1.0 Module 5, 8, and 10 (mm) Bore 5mm Fa...
WMBerg
06.06.2023
FBS120 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Q...
WMBerg
06.06.2023
R2M & R3M - Gear Racks - 0.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
PFD & FFD - Delrin® - Spur Gears - 0.5 Module 5, 8, and 10 (mm) Bore 5mm Fa...
WMBerg
06.06.2023
FCS106 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style...
WMBerg
06.06.2023
PFS83 & PFA83 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 5 Bore 5 Face Pin Hub Sty...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성