피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CCHRN,CCHRA - Directional roller flange type
SRD-FA
SRD-FA
p
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/p/cchrn871-2-2_asmtab.prj},{NB=CCHRN60-8-F0.5},{CODE=CCHRN},{TYPE=fa lan},{ZTMAT=S45C},{SUR=-},{DQMAT=spring steel},{ZCMAT=steel},{D=60},{V=8},{F=0.5},{FX=[0.5:2.0/0.5]},{DD=10},{P=26},{DDH=23},{T=14},{S=3.0},{B=8},{SYZC=6000ZZ},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220713.html},{PPATH=cchrn871-2/cchrn871-2-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ZTMAT
The main body material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
DQMAT
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
ZCMAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
groove width
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DDH
dh
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
SYZC
using the bearing
ⁿ/ₐ
CCHRN15-4-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CCHRN20-4-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CCHRN30-4-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRN20-5-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CCHRN30-5-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRN40-5-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRN30-6-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRN40-6-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRN50-6-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCHRN40-8-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRN50-8-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCHRN60-8-F0.5
CCHRN
Flange type
S45C
-
spring steel
steel
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CCHRA15-4-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CCHRA20-4-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CCHRA30-4-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRA20-5-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CCHRA30-5-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRA40-5-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRA30-6-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CCHRA40-6-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRA50-6-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCHRA40-8-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CCHRA50-8-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CCHRA60-8-F0.5
CCHRA
Flange type
aluminum alloy
natural anodizing
stainless steel
steel
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CCEUS,CCEUA,CCEGS,CCEGA - Polyurethane liner rollers Straight type/Polyuret...
SRD-FA
04.07.2022
CCECRUS,CCECRUA,CCECRGA,CCECRHA - Polyurethane lined rollers with bearing t...
SRD-FA
04.07.2022
942941 - POEV 60/10KF
Blickle
10.10.2023
942345 - POEV 60/8KF
Blickle
10.10.2023
Roller A4, Series 50 - Range Roller A1
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
CCTRN - Roller and transmission parts-Directionalroller cone
SRD-FA
04.07.2022
CCERUS,CCERUA,CCERGS,CCERGA,CCERHS,CCERHA - Polyurethane lined rollers with...
SRD-FA
04.07.2022
CB06F - Polyurethane / roller belt ring type
HEFA
14.06.2024
XRPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 直柱*聚氨酯厚度选择型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
VMQN, VMQB, VMQG - Guide Rollers - V Groove 90 Degree Type
Misumi
06.06.2021
ECZJJ,ECZJM,ECZJD,ECZJB,ECZJN - Resin collar - countersunk hole type - inte...
SRD-FA
04.04.2023
RCMH - 树脂轴环沉孔型尺寸固定型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
NASTF, NASTFS - Roller Followers - Separate, Flat Type - No Seal
Misumi
28.04.2023
QBQ81 - Guide Wheel And Embryonic Form
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성