피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CBA2/CDBA2-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double rod type/End Lock Cylinder
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CA2 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ca2/cba2_xc10_asmtab.prj},{NB=CBA2B63-1-HN+1-HN-XC10(0_0_0)},{BORE=63},{MOUNT=(B) Basic},{MATERIAL=},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSING=},{STROKEA=1},{POSA=0},{BOOTA=},{CUSHIONA=},{LOCKPOSA=H},{LOCKTYA=N},{STROKEB=1},{POSB=0},{BOOTB=},{CUSHIONB=},{LOCKPOSB=H},{LOCKTYB=N},{THREAD=0},{PPATH=cba2_xc10/assembly/cba2_xc10_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting type
ⁿ/ₐ
CBA2B40-1-HN+1-HN-XC10
40
(B) Basic
CBA2L40-1-HN+1-HN-XC10
40
(L) Axial foot
CBA2F40-1-HN+1-HN-XC10
40
(F) Rod side flange
CBA2B50-1-HN+1-HN-XC10
50
(B) Basic
CBA2L50-1-HN+1-HN-XC10
50
(L) Axial foot
CBA2F50-1-HN+1-HN-XC10
50
(F) Rod side flange
CBA2B63-1-HN+1-HN-XC10
63
(B) Basic
CBA2L63-1-HN+1-HN-XC10
63
(L) Axial foot
CBA2F63-1-HN+1-HN-XC10
63
(F) Rod side flange
CBA2B80-1-HN+1-HN-XC10
80
(B) Basic
CBA2L80-1-HN+1-HN-XC10
80
(L) Axial foot
CBA2F80-1-HN+1-HN-XC10
80
(F) Rod side flange
CBA2B100-1-HN+1-HN-XC10
100
(B) Basic
CBA2L100-1-HN+1-HN-XC10
100
(L) Axial foot
CBA2F100-1-HN+1-HN-XC10
100
(F) Rod side flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA2-Z/CDA2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
RI_M - RI Metric Rotary Actuator
PHD
11.11.2022
MPH-C-LB - End foot double rod tie-rod hydraulic cylinder
佑嘉欣/YOZECE
10.08.2023
ASCC - ASC Series cylinder
JUFAN
05.09.2023
CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double rod type
SMC
26.09.2023
SF shaft
THK CO.,LTD.
21.12.2021
AL2-D - Double adjustable square cylinder
JUFAN
05.09.2023
CBA2/CDBA2-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double rod type/End Lock Cylinder
SMC Corporation
18.04.2024
CBA2/CDBA2 - Air Cylinder/Standard: End Lock Cylinder
SMC Corporation
18.04.2024
CBA2/CDBA2 - Air Cylinder/Standard: End Lock Cylinder
SMC
04.04.2022
MRQ - Rotary Cylinder
SMC Corporation
18.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성