피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CALCN,CALSC,CASCN,CASSC - lianzhouqi-goucaoshiliangzhouqi-jiachixing
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_764_1.prj},{NB=CALSC32-8-8},{CODE=CALSC},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D=32},{D1=8.000},{DWB=8,9.525,10,12},{D2=8.000},{L=41.0},{LL=12.00},{M=M4},{MZ=4.0},{A=11.0},{F=6.0},{RXNJ=3.5},{MAXSPEED=19000},{GXJ=2.7X10^-5},{GD=850},{RXPX=0.15},{RXPJ=2},{ZXZF=+0.5},{JGNJ=2.5},{WEI=170},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221102.html},{FENG=0.80},{FENGZXJ=9.20},{D3=8.50},{LSKJJC=3.40},{LSKZJ=7.50},{PPATH=gcslzq_764_1/gcslzq_764_1.2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE
leixing
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
M
cuyaluowen
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
HYNJ
huayiniuju(N·m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
rongxuniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
guanxingliju(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
GD
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
RXPX
rongxupianxin
[mm]
RXPJ
rongxupianjiao
[°]
ZXZF
rongxuzhouxiangzhengfu
[mm]
JGNJ
jingguniuju(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
zhongliang
[g]
CALCN12-4-4
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
12
18.5
5.00
M2
4.0
2.5
-
0.4
52000
7.8X10^-8
45
0.1
2
+0.3
0.5
3.6
CALCN16-5-5
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
16
23.0
6.50
M2.5
5.0
3.2
-
0.5
39000
3.4X10^-7
80
0.1
2
+0.4
1
9.2
CALCN20-5-6
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
20
26.0
7.50
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
9.1X10^-7
170
0.1
2
+0.4
1
16
CALCN25-5-6
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
25
31.0
8.50
M3
9.0
4.2
-
2
25000
2.6X10^-6
380
0.15
2
+0.5
1.5
28
CALCN32-8-8
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
32
41.0
12.00
M4
11.0
6.0
-
4
19000
9.7X10^-6
500
0.15
2
+0.5
2.5
64
CALCN40-8-8
CALCN
biaozhunxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
40
56.0
17.00
M5
14.0
8.5
-
8
15000
3.3X10^-5
700
0.2
2
+0.5
4
140
CALSC12-4-4
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
12
18.5
5.00
M2
4.0
2.5
-
0.3
52000
2.2X10^-7
64
0.1
2
+0.2
0.5
10
CALSC16-5-5
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
16
23.0
6.50
M2.5
5.0
3.2
-
0.5
39000
9.0X10^-7
85
0.1
2
+0.3
1
25
CALSC20-5-6
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
20
26.0
7.50
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
2.5X10^-6
250
0.1
2
+0.3
1
43
CALSC25-5-6
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
25
31.0
8.50
M3
9.0
4.2
0.7
2
25000
7.1X10^-6
330
0.15
2
+0.4
1.5
78
CALSC32-8-8
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
32
41.0
12.00
M4
11.0
6.0
1.2
3.5
19000
2.7X10^-5
850
0.15
2
+0.5
2.5
170
CALSC40-8-8
CALSC
biaozhunxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
40
56.0
17.00
M5
14.0
8.5
-
8
15000
9.0X10^-5
1000
0.2
2
+0.5
4
370
CASCN12-4-4
CASCN
duanxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
12
14.0
5.20
M2
4.0
2.6
-
0.4
52000
6.4X10^-8
80
-
1
+0.1
0.5
3
CASCN16-5-5
CASCN
duanxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
16
18.0
6.80
M2.5
5.0
3.4
-
0.5
39000
2.9X10^-7
180
-
1
+0.2
1
8
CASCN20-5-6
CASCN
duanxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
20
20.0
7.65
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
7.5X10^-7
200
-
1
+0.2
1
13
CASCN25-5-6
CASCN
duanxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
25
25.0
9.60
M3
9.0
4.8
-
2
25000
2.3X10^-6
780
-
1
+0.2
1.5
25
CASCN32-8-8
CASCN
duanxing
lvhejing
yangjiyanghuachuli
neiliujiaoluoshuan
32
32.0
12.60
M4
11.0
6.3
-
4
19000
8.1X10^-6
1100
-
1
+0.2
2.5
53
CASSC12-4-4
CASSC
duanxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
12
14.0
5.20
M2
4.0
2.6
-
0.3
52000
1.8X10^-7
140
-
1
+0.1
0.5
8.5
CASSC16-5-5
CASSC
duanxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
16
18.0
6.80
M2.5
5.0
3.4
-
0.5
39000
7.8X10^-7
240
-
1
+0.2
1
21
CASSC20-5-6
CASSC
duanxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
20
20.0
7.65
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
2.1X10^-6
330
-
1
+0.2
1
38
CASSC25-5-6
CASSC
duanxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
25
25.0
9.60
M3
9.0
4.8
1.2
2
25000
6.3X10^-6
720
-
1
+0.2
1.5
69
CASSC32-8-8
CASSC
duanxing
buxiugang
-
neiliujiaoluoshuan
32
32.0
12.60
M4
11.0
6.3
1.9
3.5
19000
2.2X10^-5
1300
-
1
+0.2
2.5
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CADW,CADT - Coupling - diaphragm coupling - clamping type
SRD-FA
04.07.2022
CAPJC,CAPJCK - coupling-Quincunx coupling-Clamping type
SRD-FA
04.07.2022
SHIC - Coupling
SHAC
13.05.2022
CASXW,CASXWK - coupling-Diaphragm coupling-high rigidity Clamping type/Stop...
SRD-FA
04.07.2022
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - coupling-Diaphragm coupling - high torque c...
SRD-FA
04.07.2022
CPAS - Slit Type Couplings-Hold Type
SAMLO
08.06.2022
CAAC,CAAPC - Diaphragm material-Diaphragm coupling(Single diaphragm type、Do...
SRD-FA
08.09.2022
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - coupling-Diaphragm coupling-high rigidity(outer d...
SRD-FA
04.07.2022
CAJS,CAJSLK,CAJSRK,CAJSWK - coupling-Quincunx coupling-Stop screw fixed typ...
SRD-FA
04.07.2022
CACCG,CACCGLK,CACCGRK,CACCGWK - Coupling - cross coupling - high rigidity c...
SRD-FA
04.07.2022
CADEK,CADEKP - Coupling - diaphragm coupling - keyway type (single diaphrag...
SRD-FA
04.07.2022
CACG,CACGRK,CACGWK - Coupling - cross coupling - high rigidity stop screw f...
SRD-FA
04.07.2022
SDWC-35C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
Sungil Machinery
17.03.2023
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - Coupling - diaphragm couplin...
SRD-FA
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성