您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
cak-k - 等截面超薄壁轴承·角接触球轴承
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cak-k.prj},{NB=CAK-KA065AR0},{SC=CAK},{TYPE=Angular contact ball bearings},{MT=SUJ2},{GA=30},{MA=K(No seals)AA/A/B/C(Standard cross-section sizes B, N)A(Single angular contact bearing)R(Brass round pocket cage)},{BA=GB/T307.1 Level 0},{BT=KA065AR0},{D=165.10},{DD=177.80},{B=6.35},{N=6.35},{CR=2.80},{COR=8.42},{CA=7.11},{COA=24.29},{DA=169.82},{DDA=173.08},{WEIGHT=0.14},{INFOTEXT=website},{Z=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDENO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
GA
接触角
[°]
MA
型号分析
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
CR
径向额定负载Cr(动)
[KN]
COR
径向额定负载Cor(静)
[KN]
CA
轴向基本额定负载Ca(动)
[KN]
COA
轴向基本额定负载Coa(静)
[KN]
DA
da(min)
[mm]
DDA
Da(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
INFOTEXT
技术资料
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
CAK-KAA10AR0
CAK-KAA10AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KAA10AR0
25.40
34.93
4.76
4.76
0.69
1.21
1.60
3.45
28.96
31.37
0.01
官网网址
50
CAK-KAA15AR0
CAK-KAA15AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KAA15AR0
38.10
47.63
4.76
4.76
0.84
1.70
1.98
4.90
41.66
44.07
0.02
官网网址
50
CAK-KAA17AR0
CAK-KAA17AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KAA17AR0
44.45
53.98
4.76
4.76
0.89
1.88
2.13
5.40
48.01
50.42
0.02
官网网址
50
CAK-KA020AR0
CAK-KA020AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA020AR0
50.80
63.50
6.35
6.35
1.44
2.81
3.41
8.10
55.52
58.78
0.05
官网网址
50
CAK-KB020AR0
CAK-KB020AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB020AR0
50.80
66.68
7.94
7.94
2.14
3.87
4.90
11.20
56.67
60.78
0.07
官网网址
50
CAK-KA025AR0
CAK-KA025AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA025AR0
63.50
76.20
6.35
6.35
1.63
3.41
3.90
9.88
68.22
71.48
0.06
官网网址
50
CAK-KB025AR0
CAK-KB025AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB025AR0
63.50
79.38
7.94
7.94
2.40
4.76
5.65
13.72
69.37
73.48
0.09
官网网址
50
CAK-KA030AR0
CAK-KA030AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA030AR0
76.20
88.90
6.35
6.35
1.80
4.05
4.37
11.70
80.92
84.18
0.06
官网网址
50
CAK-KB030AR0
CAK-KB030AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB030AR0
76.20
92.08
7.94
7.94
2.61
5.51
6.22
15.90
82.07
86.18
0.10
官网网址
50
CAK-KA035AR0
CAK-KA035AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA035AR0
88.90
101.60
6.35
6.35
1.96
4.66
4.80
13.47
93.62
96.88
0.08
官网网址
50
CAK-KB035AR0
CAK-KB035AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB035AR0
88.90
104.78
7.94
7.94
2.85
6.36
6.86
18.42
94.77
98.88
0.12
官网网址
50
CAK-KA040AR0
CAK-KA040AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA040AR0
101.60
114.30
6.35
6.35
2.11
5.30
5.22
15.29
106.32
109.58
0.09
官网网址
50
CAK-KB040AR0
CAK-KB040AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB040AR0
101.60
117.48
7.94
7.94
3.07
7.25
7.46
20.94
107.47
111.58
0.14
官网网址
50
CAK-KC040AR0
CAK-KC040AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KC040AR0
101.60
120.65
9.53
9.53
4.10
9.06
9.85
26.17
108.64
113.61
0.20
官网网址
50
CAK-KA042AR0
CAK-KA042AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA042AR0
107.95
120.65
6.35
6.35
2.18
5.62
5.44
16.18
112.67
115.93
0.09
官网网址
50
CAK-KB042AR0
CAK-KB042AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB042AR0
107.95
123.83
7.94
7.94
3.17
7.64
7.71
22.05
113.82
117.93
0.14
官网网址
50
CAK-KC042AR0
CAK-KC042AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KC042AR0
107.95
127.00
9.53
9.53
4.24
9.63
10.24
27.81
114.99
119.96
0.21
官网网址
50
CAK-KA045AR0
CAK-KA045AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA045AR0
114.30
127.00
6.35
6.35
2.26
5.90
5.62
17.10
119.02
122.28
0.10
官网网址
50
CAK-KB045AR0
CAK-KB045AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB045AR0
114.30
130.18
7.94
7.94
3.26
8.00
7.96
23.11
120.17
124.28
0.15
官网网址
50
CAK-KC045AR0
CAK-KC045AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KC045AR0
114.30
133.35
9.53
9.53
4.38
10.17
10.63
29.41
121.34
126.31
0.22
官网网址
50
CAK-KA047AR0
CAK-KA047AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA047AR0
120.65
133.35
6.35
6.35
2.34
6.22
5.83
17.99
125.37
128.63
0.10
官网网址
50
CAK-KB047AR0
CAK-KB047AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB047AR0
120.65
136.53
7.94
7.94
3.38
8.50
8.32
24.57
126.52
130.63
0.16
官网网址
50
CAK-KC047AR0
CAK-KC047AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KC047AR0
120.65
139.70
9.35
9.35
4.53
10.74
11.02
31.01
127.69
132.66
0.23
官网网址
50
CAK-KA050AR0
CAK-KA050AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KA050AR0
127.00
139.70
6.35
6.35
2.40
6.54
6.01
18.88
131.72
134.98
0.10
官网网址
50
CAK-KB050AR0
CAK-KB050AR0
CAK
角接触球轴承
SUJ2
30
K(无密封圈)AA/A/B/C(标准截面尺寸B,N...
GB/T307.1 0级
KB050AR0
127.00
142.88
7.94
7.94
3.46
8.89
8.57
25.63
132.87
136.98
0.17
官网网址
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表