您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAE-NKIB - 滚针和三点接触球组合·带内圈·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nkib.prj},{NB=CAE-NKIB5906},{SC=CAE},{TYPE=Combination of rolling needles and three-point contact balls - Standard type},{MT=SUJ2},{BM=NKIB5906},{D=30},{DD=47},{D1=35},{L=25.0},{L1=23},{R=0.3},{CR1=28500},{COR1=35500},{CR=5900},{COR=11200},{CUR=6400},{CUA=495},{NG=12700},{B=10000},{WEIGHT=151},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
R
r
[mm]
CR1
基本额定动载荷Cr(径向)
[N]
COR1
基本额定静载荷Cor(径向)
[N]
CR
基本额定动载荷Cr(轴向)
[N]
COR
基本额定静载荷Cor(轴向)
[N]
CUR
疲劳极限载荷Cur
[N]
CUA
疲劳极限载荷Cua
[N]
NG
极限转速nG
[min-1]
B
参考转速nB
[min-1]
WEIGHT
重量
[g]
CAE-NKIB5901
CAE-NKIB5901
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5901
12
24
16
17.5
16
0.3
8600
8300
2700
3450
1630
152
23600
21000
43
CAE-NKIB5902
CAE-NKIB5902
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5902
15
28
20
20.0
18
0.3
12000
13600
2900
4200
2430
186
21600
17000
52
CAE-NKIB5903
CAE-NKIB5903
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5903
17
30
22
20.0
18
0.3
12400
14600
3150
4900
2600
216
20600
15000
58
CAE-NKIB5904
CAE-NKIB5904
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5904
20
37
25
25.0
23
0.3
23700
25500
4900
7400
4600
330
17200
14000
107
CAE-NKIB59/22
CAE-NKIB59/22
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB59/22
22
39
28
25.0
23
0.3
26000
29500
5300
8600
5300
380
16100
12000
122
CAE-NKIB5905
CAE-NKIB5905
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5905
25
42
30
25.0
23
0.3
26500
31500
5400
9300
5700
410
14600
12000
134
CAE-NKIB5906
CAE-NKIB5906
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5906
30
47
35
25.0
23
0.3
28500
35500
5900
11200
6400
495
12700
10000
151
CAE-NKIB5907
CAE-NKIB5907
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5907
35
55
42
30.0
27
0.6
35500
50000
7400
14900
9400
660
10900
9000
247
CAE-NKIB5908
CAE-NKIB5908
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5908
40
62
48
34.0
30
0.6
48500
67000
9200
19400
11500
860
9600
7500
320
CAE-NKIB5909
CAE-NKIB5909
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5909
45
68
52
34.0
30
0.6
51000
73000
9600
21400
12600
950
8700
7000
380
CAE-NKIB5910
CAE-NKIB5910
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5910
50
72
58
34.0
30
0.6
53000
80000
10100
24300
13800
1080
8000
6500
385
CAE-NKIB5911
CAE-NKIB5911
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5911
55
80
63
38.0
34
1.0
65000
100000
12100
29500
17300
1300
7300
6000
555
CAE-NKIB5912
CAE-NKIB5912
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5912
60
85
68
38.0
34
1.0
68000
108000
12400
32000
18800
1410
6800
5500
595
CAE-NKIB5913
CAE-NKIB5913
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5913
65
90
72
38.0
34
1.0
69000
112000
12800
34000
19500
1510
6300
5500
640
CAE-NKIB5914
CAE-NKIB5914
CAE
滚针和三点接触球组合·标准型
SUJ2
NKIB5914
70
100
80
45.0
40
1.0
95000
156000
16800
44500
27500
1970
5800
4900
985
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表